FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Polyacetal (POM) or polyketone (PK).
Finition
Injection moulded, straight teeth. Engagement angle 20°.
Polyacetal, white.
Polyketone, ivory tone.
Nota
Polyacetal: Standard material with high hardness grade and low coefficient of friction.
Polyketone: Material with significantly longer service life, higher power transmission and greater security against tooth breakage due to the extraordinarily high wear resistance and very good tribological properties.

Can be used under water and other media.

Due to the material properties, plastic gear racks are not straightened.

L= nominal length 250 mm. The actual length is roughly a whole multiple of the pitch.
Plage de température
-40 °C to +140 °C (taking amount and duration of load into account).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté