{"product":{"productId":"agid.26562","price":74.41,"name":"Crémaillères en acier Denture droite trempée, angle de pression 20°"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier 1.0503 (C45).
Finition
Denture droite fraisée.
Denture trempée par induction à 50 +4 HRC.
Angle de pression 20°, poli.
Denture trempée par induction à 50 +4 HRC.
Angle de pression 20°, poli.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier 1.0503 (C45).
Finition
Denture droite fraisée.
Denture trempée par induction à 50 +4 HRC.
Angle de pression 20°, poli.
Denture trempée par induction à 50 +4 HRC.
Angle de pression 20°, poli.
Nota
Les crémaillères sont prévues pour être aboutées.
Le durcissement modifie la qualité de la denture à 10-11 env.
Le durcissement modifie la qualité de la denture à 10-11 env.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.