{"product":{"productId":"agid.24722","price":21.9,"name":"Engrenages en inox, module 1, denture droite fraisée, angle de pression 20°"},"currency":"CHF"}
Matière
Inox 1.4305.
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Angle de pression 20°, naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Engrenages en inox, module 1, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme A, avec moyeu
à partir de
CHF21.90
hors TVA
hors frais d’envoi
Engrenages en inox, module 1, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme B, sans moyeu
à partir de
CHF86.63
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Inox 1.4305.
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota
Jusqu’à 70 dents avec moyeu unilatéral, à partir de 80 dents sous forme de rondelle. Nos engrenages à roues dentées droites possèdent un trou de centrage ou sont pré-percés (en fonction de la technique de fabrication). Pour cette raison, la dimension D2 max. indiquée dans le tableau correspond à la valeur maximale du perçage présent sur nos engrenages à roues dentées. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d’un alésage d’ajustement, d’un alésage d’ajustement avec rainure ou d’un taraudage par le client.
Afin d’obtenir une concentricité parfaite entre la denture et le perçage, nous recommandons d’aléser le préperçage au diamètre correspondant. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire le diamètre.
Afin d’obtenir une concentricité parfaite entre la denture et le perçage, nous recommandons d’aléser le préperçage au diamètre correspondant. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire le diamètre.
Indication de dessin
Forme A : avec moyeu
Forme B : sans moyeu
Forme B : sans moyeu