FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Courroie dentée
ISO
ISO 17396
Matériau du corps de base
polyuréthane
Coloris du corps de base
gris
BW=Largeur de courroie
16
L=longueur
2000
P=Profilé
T5
Force de torsion max. en N
540
L max.
100 M
plaque de jonction adaptée
22012-05161
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Polyuréthane (PU) avec armature en acier.
Nota
Courroie dentée avec profil en forme de trapèze conformément à la norme ISO 17396. À utiliser de préférence pour les systèmes de motorisation avec une charge de flexion élevée. Utilisable avec les roues dentées de très petit diamètre. Peut être utilisé de façon générale pour les systèmes de motorisation linéaires, les transmissions de puissance faibles et les techniques de transport. Pour les courroies raccordées avec les palques de jonction, la puissance transmissible est réduite d'env. 50 %.

Tolérance de largeur : ± 0,5 mm
Tolérance d'épaisseur : ± 0,2 mm 
Plage de température
de -10 °C à +80 °C
Sur demande
Autres longueurs.
Pour le pas T2,5, par incréments de 2,5 mm.
Pour le pas T5, par incréments de 5 mm.
Pour le pas T10, par incréments de 10 mm.
Longueur maximale de la courroie 100 mètres (pas T2,5 50 mètres).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche