{"product":{"productId":"agid.4991","price":5.89,"name":"Gaine de protection en caoutchouc pour joints à rotule ou à cardan (simples)"},"currency":"CHF"}
Description
Nota
Nos gaines de protection en caoutchouc s’adaptent aux joints articulés simples à partir d’un diamètre extérieur de 16 mm. Elles sont réalisées dans une matière de type gomme élastique, résistant à l’huile, suivant le procédé dit d’immersion.
La référence 23414-50 comporte 4 bossages.
Sur les diamètres D et D1, un rétrécissement jusqu'à 10% est possible. La longueur L peut varier jusqu'à ± 5%.
La référence 23414-50 comporte 4 bossages.
Sur les diamètres D et D1, un rétrécissement jusqu'à 10% est possible. La longueur L peut varier jusqu'à ± 5%.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.