{"product":{"productId":"agid.4978","price":105.51,"name":"Joint de cardan simple avec palier à aiguilles DIN 808"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Rectifié et poli.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Rectifié et poli.
Nota
Les joints de cardan simple avec palier à aiguilles sont utilisés dans la transmission de régimes allant de 1000 tr/min à 4000 tr/min. Les joints de cardan simple avec palier à aiguilles possédent un jeu faible et ne doivent pas être lubrifiés.
Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.
* Profondeur de perçage inférieure à celle pour DIN 808.
Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.
* Profondeur de perçage inférieure à celle pour DIN 808.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.