FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Hub aluminium.
Bellows stainless steel.
Finition
Bright.
Nota
Radial clamping of the hub for short mounting times and easy installation even in difficult to reach spaces. Take note of the required clamping screw tightening torque.
Plage de température
-40 °C to +200 °C
Montage
The shaft to hub bore fit should be a transition fit. The play should be min. 0.01 mm and max. 0.04 mm. i.e:
shaft Ø 28 k6
bore Ø 28 F6.
Bores smaller than D1/D2 min. are possible, however an optimal transfer of the nominal torque is no longer guaranteed.
As the metal bellows are made of thin stainless steel plate, special care should be taken during installation and removal. Damages to the bellows can render the coupling unusable.
Sur demande
Hub bores D1 and D2 with separate tolerance class or range.
Indication de dessin
1) EASY clamp system from size 20
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté