FR
Sélectionnez votre langue

Plain bearing

Produits / page
18 de 18 produits
  • Produits / page
    18 de 18 produits

    D'autres clients ont également acheté

    Les paliers lisses norelem

    Les paliers lisses ont fait leurs preuves dans tous les domaines de la construction d'appareils électriques, de machines et d'installations. Les paliers lisses sont incontournables dans les moteurs, les pompes, les engrenages, les arbres, les systèmes de transport et d'alimentation, mais aussi dans les appareils ménagers et artisanaux tels que les mixeurs, les perceuses ou°les ventilateurs de PC.

    Les paliers lisses prêts à monter en composite acier-bronze-plastique ou en bronze fritté pur sont solides, fonctionnent pratiquement sans usure et sans entretien, et offrent de nombreux avantages. Ils fonctionnent silencieusement et, selon le modèle, sont insensibles aux salissures et résistants aux substances chimiques ainsi qu'aux secousses. Sous forme de paliers lisses secs ou autolubrifiants, ils se montrent fiables aussi bien dans les plus petits moteurs électriques que dans les grandes pompes, presses ou engrenages. Choisissez la solution qui vous convient dans notre catalogue.

       
         
    Fonctionnement des paliers lisses

    Contrairement aux roulements à billes, les paliers lisses présentent deux surfaces frottant l'une contre l'autre : cette résistance peut être réduite par le choix d'une association de matériaux à faible friction ou par la lubrification. Avantage des paliers lisses : en raison de leur structure simple, ils sont moins chers que les paliers à roulement.

       

    Les paliers lisses : un mélange de métaux, de matières plastiques et de céramique

    Les paliers lisses sont composés de métal, de plastique ou d'une combinaison des deux, la céramique étant également utilisée. Le bronze fritté, le fer, l'acier, le laiton, la céramique, l'Iglidur® ainsi que d'autres matières plastiques font partie des matériaux courants. Les paliers lisses en bronze fritté stable peuvent supporter des charges élevées et conviennent mieux aux environnements très pollués que les paliers à roulement. Leurs avantages :

    • pas d'entretien
    • pas de lubrification additionnelle
    • une faible usure
    • conviennent à un fonctionnement continu dans les moteurs électriques, les ventilateurs, les appareils ménagers
    • une grande résistance aux produits chimiques
    • conformes à la directive RoHS de l'UE
    • disponibles en stock chez norelem sous forme de douilles, de douilles à collerette avec un diamètre intérieur de 3 à 50 mm ainsi que de rondelles de butée

       

    Applications principales des paliers lisses

    Pour les concepteurs et les ingénieurs, les paliers lisses faciles à monter s'avèrent polyvalents dans tous les domaines de la construction d'appareils électriques, de machines et d'installations. Chez norelem, les paliers lisses disponibles avec des diamètres intérieurs de 3 à 50 mm font partie intégrante de la gamme de produits Éléments de transmission. En principe, les paliers lisses constituent le bon choix pour les charges élevées et les vitesses de rotation moyennes à faibles – a fortiori lorsqu'il faut s'attendre à des vibrations lors des mouvements de rotation, de pivotement ou linéaires. Si à cela s'ajoute un espace de montage restreint, il y a de nombreux arguments en faveur de l'utilisation d'un palier lisse composite. Les paliers lisses composites peuvent être utilisés dans des applications lubrifiées ainsi que pour des mouvements de rotation et d'oscillation sans phénomène de stick-slip ni absorption d'eau.

    Les paliers lisses composites roulés norelem en acier-bronze fritté-plastique sont adaptés à un fonctionnement à sec. La couche de cuivre et d'étain protège la tôle support de la corrosion, tandis qu'à l'intérieur, la couche de PTFE avec additifs lubrifiants assure une rotation presque sans friction : après une courte phase de démarrage, la couche de PTFE vient former un fin film lubrifiant.

    Les modèles à sec sont idéaux là où une contamination par des lubrifiants serait inacceptable, notamment pour les systèmes de transmission dans les équipements médicaux ou encore les appareils de sport et de fitness. Dans notre boutique de paliers lisses, vous trouverez de nombreux modèles adaptés à votre application.

            

    Les paliers lisses : des produits polyvalents aux nombreux avantages

    Dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique, les paliers lisses contribuent à la réduction du poids total et de la consommation d'énergie. Dans les éoliennes et les centrales hydroélectriques, les paliers lisses permettent un fonctionnement pratiquement sans entretien tout en offrant une résistance maximale à la corrosion. Dans la technologie des fluides, ils sont idéaux pour les pompes à engrenages et à pistons, car leur usure reste faible même en cas de d'utilisation avec des liquides hydrauliques.

    En fonction de la charge ou de la vitesse de rotation, un certain nombre de systèmes de transmission nécessitent une lubrification à l'huile. Fabriqués en bronze ou en fer, les coussinets autolubrifiants frittés norelem ont la propriété d'emmagasiner l'huile grâce à leur système capillaire. Lorsque l'arbre tourne, le matériau libère de l'huile et crée une couche de glissement entre l'arbre et la paroi du palier. À l'arrêt, le palier fritté absorbe l'huile superflue ; il ne nécessite pratiquement aucun entretien.

        

    Commandez des paliers lisses en ligne chez norelem

    Dans notre boutique de paliers lisses, vous trouverez un large choix et de nombreux modèles et types de paliers lisses et de coussinets adaptés à votre application. Outre des paliers lisses, notre offre comprend plus de 70 000 éléments normalisés et éléments de machine standardisés. En tant que fournisseur généraliste, nous nous considérons comme un partenaire innovant et un prestataire de solutions pour les techniciens, les concepteurs et les ingénieurs