{"product":{"productId":"agid.16524","price":5.98,"name":"Roulement à billes FAG à une rangée de billes"},"currency":"CHF"}
Matière
Bague intérieure, baguée extérieure et éléments roulants en acier à roulements.
Cage en tôle d'acier.
Flasque en tôle d'acier. Joint à lèvres en NBR.
Cage en tôle d'acier.
Flasque en tôle d'acier. Joint à lèvres en NBR.
Finition
2Z = étanchéité par flasques sans contact des deux côtés.
2RSR = étanchéité par joints à lèvres sans contact des deux côtés.
2RSR = étanchéité par joints à lèvres sans contact des deux côtés.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Bague intérieure, baguée extérieure et éléments roulants en acier à roulements.
Cage en tôle d'acier.
Flasque en tôle d'acier. Joint à lèvres en NBR.
Cage en tôle d'acier.
Flasque en tôle d'acier. Joint à lèvres en NBR.
Finition
2Z = étanchéité par flasques sans contact des deux côtés.
2RSR = étanchéité par joints à lèvres sans contact des deux côtés.
2RSR = étanchéité par joints à lèvres sans contact des deux côtés.
Nota
Les roulements à billes à une rangée de billes acceptent des contraintes radiales et axiales élevées. Les contraintes axiales sont absorbées dans les deux sens. Les modèles 2Z et 2RSR sont lubrifiés à vie avec un graisse de qualité.
Les dimensions principales des roulements à billes sont conformes à la norme DIN 625-1. Les tolérances dimensionnelles et de fonctionnement correspondent à la classe de tolérance PN selon DIN 620. Le jeu radial du palier correspond à un jeu radial CN selon DIN 620-4. Les classes de tolérances sont des tolérances standard et sont adaptées pour la plupart des applications.
Les dimensions principales des roulements à billes sont conformes à la norme DIN 625-1. Les tolérances dimensionnelles et de fonctionnement correspondent à la classe de tolérance PN selon DIN 620. Le jeu radial du palier correspond à un jeu radial CN selon DIN 620-4. Les classes de tolérances sont des tolérances standard et sont adaptées pour la plupart des applications.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +110 °C
Sur demande
Roulements à billes à une rangée de billes.
Autres dimensions et exécutions.
Autres dimensions et exécutions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.