Cuscinetto scanalato a sfere a una corona acciaio per cuscinetti volventi 23800-102004714
- Absorption de charges radiales et axiales élevées
- 2Z : étanchéité par flasques sans contact des deux côtés
- 2RSR : étanchéité par joints à lèvres sans contact des deux côtés
- Lubrification permanente
Unità di vendita
CHF9.11
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto scanalato a sfere
Versione 1
a una corona
Versione 2
con gabbia
Forma
2Z
Tipo di forma
con tenuta a labirinto
Tipo di prodotto
FAG
Materiale
Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale
Componente
caucciù nitrilico
B=Larghezza
14
D1=Diametro esterno
47
D=Diametro interno
20
KZZ.=Codice
6204-2Z
Capacità di carico
dinamica
N
12700
Capacità di carico
statica
N
6550
R min.
1
Velocità limite
1/min.
15000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia in lamiera di acciaio.
Tenuta a labirinto in lamiera d'acciaio. Tenuta a labbro in NBR.
Gabbia in lamiera di acciaio.
Tenuta a labirinto in lamiera d'acciaio. Tenuta a labbro in NBR.
Versione
2Z = a tenuta con due guarnizioni a labirinto senza contatto su entrambi i lati.
2RSR = a tenuta con due guarnizioni a labirinto con contatto su entrambi i lati.
2RSR = a tenuta con due guarnizioni a labirinto con contatto su entrambi i lati.
Nota
I cuscinetti scanalati a sfere recepiscono elevati carichi radiali e assiali. I carichi assili vengono recepiti in entrambe le direzioni. I modelli 2Z e 2RSR sono lubrificati con grasso di qualità e a lungo termine.
Le dimensioni principali del cuscinetto scanalato a sfere sono conformi alla norma DIN 625-1. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Il gioco radiale del cuscinetto corrisponde al gioco CN secondo DIN 620-4. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
Le dimensioni principali del cuscinetto scanalato a sfere sono conformi alla norma DIN 625-1. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Il gioco radiale del cuscinetto corrisponde al gioco CN secondo DIN 620-4. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
Range di temperatura
Da -30 °C a +110 °C
Su richiesta
Cuscinetto scanalato a sfere aperto.
Altre dimensioni e modelli.
Altre dimensioni e modelli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.