{"product":{"productId":"agid.5056","price":162.03,"name":"Unité de palier fixe avec bride"},"currency":"CHF"}
Matière
Corps en acier.
Finition
Corps : bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en acier.
Finition
Corps : bruni.
Nota
L'unité de palier fixe est adaptée à l'unité de palier mobile 24082. Les unités de paliers fixes sont constituées d'un corps avec deux roulements à billes à contact oblique et des joints d'étanchéité. Précontrainte réalisée au moyen de la bride. Livré avec des bagues de fixation et un écrou de sécurité.
Indication de dessin
1) Lamage C pour vis à tête cylindrique ISO 4762
2) Noix M
2) Noix M
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.