{"product":{"productId":"agid.16076","price":12.73,"name":"Roulement auto-aligneur B"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier à roulement 100Cr6.
Joint en caoutchouc NBR.
Joint en caoutchouc NBR.
Finition
Etanchéité des deux côtés et bague extérieure sphérique.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier à roulement 100Cr6.
Joint en caoutchouc NBR.
Joint en caoutchouc NBR.
Finition
Etanchéité des deux côtés et bague extérieure sphérique.
Nota
La structure interne des roulements auto-aligneurs correspond aux standards des roulements à billes rainurés des gammes 6200 et 6300. Ils comportent cependant une bague intérieure élargie pour simplifier la fixation sur les arbres. Les bagues intérieures sont fabriquées avec une tolérance positive. Cela se traduit par l'utilisation d'arbres à tolérances h ou coulissants. Les arbres sont fixés à l‘aide de 2 vis sans tête décalées de 120° sur la bague intérieure.
Les roulements auto-aligneurs sont livrés prêts à monter et lubrifiés à vie avec une graisse pour roulements adaptée.
Les roulements auto-aligneurs sont livrés prêts à monter et lubrifiés à vie avec une graisse pour roulements adaptée.
Plage de température
-15 °C jusqu’à +100 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.