Trapezoidal thread spindles, trapezoidal thread nuts
Les vis à filet trapézoïdal sont un type spécial de vis. Elles sont souvent utilisées dans les machines et installations pour transmettre des mouvements et des forces. Les broches à filetage trapézoïdal garantissent une certaine efficacité, car elles offrent une grande précision en ce qui concerne le contrôle des mouvements. Les écrous à filet trapézoïdal sont quant à eux un type spécial d'écrous. Associés à des vis à filet trapézoïdal, les écrous à filet trapézoïdal permettent de transformer les mouvements de rotation en mouvements linéaires.