FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Acier ou Inox 1.4305.

Joint néoprène pour la version Inox.

Finition
Zingué et passivé. Finition Inox naturel.
Nota
Version Inox :
Protection contre la poussière, la saleté, les projections d'eau, la vapeur. Utilisation dans une plage de température de -30 °C à +110 °C.
Sur demande
Joints axiaux à force d’extraction plus importante et filetage à gauche.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought