{"product":{"productId":"agid.18449","price":7.06,"name":"Charnières carrées avec écrous de fixation"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier.
Inox 1.4305.
Inox A4 1.4401.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Charnières carrées avec écrous de fixation, forme A
à partir de
CHF10.15
hors TVA
hors frais d’envoi
Charnières carrées avec écrous de fixation, forme B
à partir de
CHF7.06
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier.
Inox 1.4305.
Inox A4 1.4401.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Charnières carrées avec écrous de fixation pour portes en saillie ou encastrées.
La fixation se fait à l'aide d'écrous (M6 ou M8) sur la face intérieure. Les versions en trois parties ne sont pas amovibles.
La charnière peut être utilisée de manière universelle à gauche ou à droite. L'angle d'ouverture est de 180°. Les charnières sont livrées démontées.
Les écrous de fixation et les rondelles sont inclus dans la livraison.
La fixation se fait à l'aide d'écrous (M6 ou M8) sur la face intérieure. Les versions en trois parties ne sont pas amovibles.
La charnière peut être utilisée de manière universelle à gauche ou à droite. L'angle d'ouverture est de 180°. Les charnières sont livrées démontées.
Les écrous de fixation et les rondelles sont inclus dans la livraison.