Levelling sets
Les vérins de nivellement sont utilisés pour aligner et positionner des moteurs, des groupes, des éléments de motorisation et des lignes de fabrication.
Un réglage en hauteur flexible dans de nombreuses applications industrielles grâce à nos vérins de nivellement
Types de vérins de nivellement
Un alignement et un positionnement précis - les avantages de nos éléments de compensation
Les vérins de nivellement disponibles chez norelem
Un réglage en hauteur flexible dans de nombreuses applications industrielles grâce à nos vérins de nivellement
Nos vérins de nivellement sont également appelés éléments de compensation et sont utilisés pour compenser des écarts de hauteur ou des inclinaisons. Nos vérins de nivellement permettent d’adapter des machines et d’autres dispositifs à différentes conditions ou exigences.
Ces éléments sont souvent utilisés dans les applications industrielles nécessitant un réglage précis. C’est par exemple le cas dans la fabrication, la logistique, la construction mécanique ou la technologie médicale.
Dans l’industrie, la flexibilité et la précision sont des facteurs décisifs pour une organisation efficace des processus de travail. Nos vérins de nivellement constituent une solution innovante pour adapter rapidement et facilement des machines et installations à des besoins changeants, et permettre une compensation.
Vous avez besoin d’un élément de compensation, mais vous ne savez pas encore lequel correspond à vos exigences spécifiques ?
Types de vérins de nivellement
Afin de répondre aux exigences les plus diverses, la gamme norelem offre un large choix de vérins de nivellement.
Au total, nous proposons huit modèles différents de ces éléments de compensation. Nous vous les présentons ci-dessous, avec leurs caractéristiques spécifiques et leurs domaines d’application.
Nos vérins de nivellement avec rondelle de compensation à rotule
Nos éléments de compensation avec rondelle de compensation à rotule sont idéaux pour les applications nécessitant un ajustement supplémentaire de l’inclinaison.
Ils sont spécialement conçus pour la compensation, l’alignement précis et l’installation stable de moteurs, de groupes moteurs, d’éléments de motorisation et de lignes de production. Ces vérins de nivellement permettent un ajustement précis même en cas de surfaces d'appui présentant un angle d'inclinaison jusqu'à 4°.
Le modèle standard est fabriqué en acier de traitement 1.7225, galvanisé et passivé bleu. Ce modèle offre ainsi une meilleure protection contre la corrosion. Alors que l’autre modèle est fabriqué en inox ou en acier inoxydable 1.4305 brut.
Selon le modèle, la hauteur minimale (Hmin) de nos vérins de nivellement avec rondelle de compensation à rotule est de 22 mm. Leur hauteur maximale (Hmax) est de 144 mm. Vous pouvez facilement prédéfinir la hauteur requise à l’aide de l’option de filtrage proposée sur notre site.
Les modèles favoris de nos clients :
- Vérins de nivellement avec rondelle de compensation à rotule
- Vérins de nivellement avec rondelle de compensation à rotule et contre-écrou
- Vérins de nivellement avec rondelle de compensation à rotule et grande course de réglage
- Vérins de nivellement avec rondelle de compensation à rotule, contre-écrou et grande course de réglage
Vérins de nivellement bas
Nous proposons des formes basses d’éléments de compensation pour les espaces restreints. La faible hauteur de nos vérins de nivellement bas permet un ajustement aisé malgré un espace restreint.
Tout comme nos autres vérins de nivellement, le modèle standard est fabriqué en acier de traitement 1.7225. Il est galvanisé et passivé bleu, ce qui permet de le protéger contre la corrosion et lui confère une grande longévité.
Le modèle en inox est quant à lui fabriqué en acier de décolletage inoxydable 1.4305 brut. Ce matériau le prédestine aux applications où les exigences en matière d’hygiène ou de résistance à la corrosion sont plus élevées. Sa hauteur minimale (Hmin) est de 15 mm et sa hauteur maximale (Hmax) de 54 mm, en fonction du modèle.
Nos vérins de nivellement bas sont disponibles en deux versions différentes, l’une avec et l’autre sans contre-écrou.
Nos vérins de nivellement avec contre-écrou
Nos vérins de nivellement avec contre-écrou permettent de compenser avec précision les écarts de hauteur. Leur contre-écrou intégré a par ailleurs une autre fonction décisive :
il permet de protéger de manière fiable la hauteur réglée contre tout déréglage involontaire. Ceci est particulièrement important dans les domaines où l’on rencontre des :
- vibrations
- charges dynamiques ou
- mouvements réguliers,
qui pourraient affecter l’ajustement initial.
Le serrage du contre-écrou permet de bloquer l’assemblage, de sorte que la position reste stable dans le temps. Cela évite non seulement les variations de hauteur intempestives, mais contribue également à réduire les contraintes sur le filetage et les points d’appui. Le contre-écrou joue un rôle central, en particulier dans les machines et installations exigeant une grande précision, notamment dans la technologie de fabrication.
Nos vérins de nivellement avec contre-écrou sont disponibles en différentes tailles, ce qui permet leur adaptation flexible à diverses exigences.
D’autres tailles et versions spéciales sont disponibles sur demande afin de répondre au mieux aux applications spécifiques.
Un alignement et un positionnement précis - les avantages de nos éléments de compensation
Nos vérins de nivellement jouent un rôle décisif dans de nombreux secteurs industriels. Nous vous présentons ci-dessous leurs différents avantages.
- Flexibilité : ces éléments permettent d’effectuer des ajustements sur différents outils, machines ou pièces à usiner.
- Précision : un réglage précis de la hauteur pour un usinage et une qualité optimaux.
- Polyvalence : une utilisation dans diverses applications, par ex. l’assemblage, le conditionnement, le contrôle ou le transport.
- Une plage de réglage flexible pour des applications variées : avec une plage de réglage de 15 à 40 mm, certains de nos vérins de nivellement permettent une adaptation flexible à différents scénarios.
- Une grande adaptabilité grâce à des dimensions spéciales : la possibilité de commander des vérins de nivellement de dimensions spéciales offre une grande capacité d’adaptation à des exigences spécifiques et des solutions personnalisées.
- Une conception compacte pour les espaces restreints : nos produits bas conviennent parfaitement à une utilisation dans les espaces restreints et garantissent une installation peu encombrante.
- Des possibilités d’ajustement étendues : nos vérins de nivellement permettent d’aligner des composants jusqu’à un angle d’inclinaison de 4°. Cela offre une flexibilité supplémentaire pour le positionnement et l’ajustement.
Les vérins de nivellement disponibles chez norelem
norelem est votre partenaire fiable pour des vérins de nivellement de qualité. En tant que fournisseur établi d’éléments normalisés et d’éléments de manœuvre, nous vous proposons une gamme complète de solutions innovantes. Celles-ci sont spécialement conçues pour optimiser vos conceptions et processus.
Les vérins de nivellement norelem se caractérisent par leur longévité, leur finition soignée et leur facilité d’utilisation. Ce sont des caractéristiques essentielles dans les applications exigeantes.
L’un des principaux avantages de s’approvisionner chez norelem réside dans notre large gamme de produits répondant à tous les besoins. Vous bénéficiez par ailleurs de notre livraison rapide. Nous garantissons des délais de livraison courts et une grande disponibilité pour vous permettre de réaliser vos projets dans les délais.
En choisissant norelem, vous optez pour un fournisseur qui, en plus de proposer des produits de qualité, accorde une grande importance à l’excellence de son service. Nos conseillers spécialisés se feront un plaisir de vous aider à choisir les composants adaptés. Ils sont également là pour vous aider et vous conseiller sur les aspects techniques. Vous bénéficiez par ailleurs d’informations techniques détaillées et de données CAO qui vous facilitent la planification et la conception.
Laissez-vous convaincre par la qualité et la fiabilité des vérins de nivellement norelem. Contactez-nous dès aujourd’hui pour discuter de vos besoins. Notre équipe est impatiente de vous accompagner dans la réalisation de votre prochain projet !