{"product":{"productId":"agid.31546","price":11.49,"name":"Embouts à rotule taraudés sur palier lisse, acier, DIN ISO 12240-1 sans entretien"},"currency":"CHF"}
Matière
Boîtier de taille (D) 5-12 en acier de décolletage tourné, à partir de la taille (D) 16 en acier de traitement forgé.
Rotule en acier à roulement trempé, rectifié et poli.
Coquille de coussinet en bronze avec garniture PTFE collée.
Rotule en acier à roulement trempé, rectifié et poli.
Coquille de coussinet en bronze avec garniture PTFE collée.
Finition
Zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Boîtier de taille (D) 5-12 en acier de décolletage tourné, à partir de la taille (D) 16 en acier de traitement forgé.
Rotule en acier à roulement trempé, rectifié et poli.
Coquille de coussinet en bronze avec garniture PTFE collée.
Rotule en acier à roulement trempé, rectifié et poli.
Coquille de coussinet en bronze avec garniture PTFE collée.
Finition
Zingué.
Nota
Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KJ.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.