{"product":{"productId":"agid.5360","price":2.64,"name":"Bouchon à évent à clapet anti-retour"},"currency":"CHF"}
Matière
Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Ressort de compression en acier inoxydable.
Garniture de clapet et joint plat en caoutchouc (NBR).
Ressort de compression en acier inoxydable.
Garniture de clapet et joint plat en caoutchouc (NBR).
Finition
Corps noir.
Couvercle rouge.
Couvercle rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Ressort de compression en acier inoxydable.
Garniture de clapet et joint plat en caoutchouc (NBR).
Ressort de compression en acier inoxydable.
Garniture de clapet et joint plat en caoutchouc (NBR).
Finition
Corps noir.
Couvercle rouge.
Couvercle rouge.
Nota
Pression d’ouverture : 0,20 – 0,25 bar.
Plage de température
Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.
Indication de dessin
1) Joint plat
2) Garniture de clapet
3) Capsule
2) Garniture de clapet
3) Capsule
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.