{"product":{"productId":"agid.32489","price":4.9,"name":"Voyants d'huile ronds en laiton avec verre de sécurité"},"currency":"CHF"}
Matière
Boîtier et réflecteur en laiton.
Vitre en verre de sécurité (ESG).
Joint plat, joints interne et externe en Viton®.
Vitre en verre de sécurité (ESG).
Joint plat, joints interne et externe en Viton®.
Finition
La vitre résiste à des températures allant jusqu'à 150 °C.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Boîtier et réflecteur en laiton.
Vitre en verre de sécurité (ESG).
Joint plat, joints interne et externe en Viton®.
Vitre en verre de sécurité (ESG).
Joint plat, joints interne et externe en Viton®.
Finition
La vitre résiste à des températures allant jusqu'à 150 °C.
Nota
Résistance élevée à la pression, à la chaleur, aux chocs et aux impacts.
Le verre de sécurité utilisé pour la vitre garantit une transmission de lumière optimale et une dureté de surface maximale.
La position des trous de montage pour la clé à ergots - 96651-01 peut différer du dessin.
Le verre de sécurité utilisé pour la vitre garantit une transmission de lumière optimale et une dureté de surface maximale.
La position des trous de montage pour la clé à ergots - 96651-01 peut différer du dessin.
Indication de dessin
1) joint plat
2) joint interne
3) joint externe
2) joint interne
3) joint externe
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.