{"product":{"productId":"agid.22306","price":84.9,"name":"Roulettes pivotantes en tôle d'acier, à trou de fixation central avec bandage en caoutchouc souple"},"currency":"CHF"}
Matière
Corps en tôle d’acier.
Roues en caoutchouc élastique haut de gamme.
Corps de roue en polyamide résistant à la rupture haut de gamme.
Roues en caoutchouc élastique haut de gamme.
Corps de roue en polyamide résistant à la rupture haut de gamme.
Finition
Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec trou au dos, sans système de blocage, avec bande de roulement en caoutchouc souple
ab
84,90 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec trou au dos, avec système «°stop-fix°», avec bande de roulement en caoutchouc souple
ab
118,40 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Matière
Corps en tôle d’acier.
Roues en caoutchouc élastique haut de gamme.
Corps de roue en polyamide résistant à la rupture haut de gamme.
Roues en caoutchouc élastique haut de gamme.
Corps de roue en polyamide résistant à la rupture haut de gamme.
Finition
Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.
Nota
Axe vissé.
Utilisation
Confort de conduite maximal, excellent amortissement du matériel de transport. La nouvelle gamme en caoutchouc souple permet de garantir une réduction sensible du bruit pour toutes les applications.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +80 °C.