Verrou quart de tour
Le serrature girevoli fungono da elementi di chiusura per porte, coperture e armadi. Nel settore industriale vengono spesso utilizzate sulle porte delle macchine o negli armadi elettrici. Sono impiegate anche nei veicoli di montaggio e nella logistica. La gamma di norelem offre serrature girevoli con azionamento a leva o con impugnatura a L e a T, nonché modelli per il funzionamento con chiave poligonale o con serratura a cilindro.
Les verrous quarts de tour norelem
Qu’est-ce qu’un verrou quart de tour ?
Comment utiliser un verrou quart de tour ?
L’importance d’un verrou quart de tour dans différentes applications
La compatibilité des verrous quart de tour
La gamme de norelem
Les verrous quart de tour norelem
Un verrou quart de tour est un mécanisme de fermeture et de verrouillage utilisé pour sécuriser des portes, des fenêtres, des armoires ou encore d’autres éléments mobiles.
norelem propose divers modèles de verrous quart de tour afin de répondre aux besoins d’usinage précis respectant certains critères spéciaux.
Qu’est-ce qu’un verrou quart de tour ?
Le verrou quart de tour est composé d’une tige ou d’un boulon mécanique pivotant qui est inséré dans un support. En tournant le mécanisme, le boulon va se déplacer soit horizontalement, soit verticalement pour atteindre une position de verrouillage.
Le verrou peut s’actionner manuellement pour bloquer l’élément dans une position fermée en toute sécurité.
L’accès à certaines zones est alors contrôlé et vous offre une garantie supplémentaire de sécurité. Les verrous servent d'élément de fermeture polyvalent et sont utilisés dans différents domaines. Particulièrement utilisés dans le secteur industriel, ils permettent de verrouiller des portes de machines ou des armoires électriques pour limiter les accès et garantir la sécurité des machines comme du personnel. Ils permettent un contrôle d'accès efficace en garantissant que seules les personnes autorisées peuvent accéder à certaines machines ou installations. |
Etant conçus avec des matériaux robustes et de qualité, ils sont reconnus pour leur fiabilité et leur robustesse et sont ainsi utilisés dans les véhicules de montage et la logistique.
Comment utiliser un verrou quart de tour ?
Les verrous quart de tour sont des mécanismes de fermeture polyvalents utilisés dans de multiples applications. Ils offrent une sécurité de verrouillage pour tout élément mobile tel que des portes, des fenêtres ou encore des volets. En industrie, ils sont également positionnés sur des machines ou des boitiers pour assurer la sécurité et le contrôle d’accès. Les verrous quart de tour sont des éléments normalisés indispensables pour répondre à vos besoins et différentes exigences de sécurité.
norelem propose différents verrous quart de tour de diverses tailles afin de répondre à vos besoins : modèle court, modèle long, avec clés, à manette ou encore avec poignée en T ou en L.
L’importance d’un verrou quart de tour dans différentes applications
Les verrous quart de tour sont alors des composants essentiels pour vos usinages pour différentes raisons :
|
La compatibilité des verrous quart de tour
Les verrous quart de tour aussi appelés loquets quart de tour sont utilisés dans divers domaines tels que la technique de transport, le montage, la logistique ou encore la construction d’armoires électriques et sont des composants indispensables en industrie pour la sécurité des usinages. Dans le secteur de l'industrie, ils sont souvent utilisés sur les portes de machines ou les armoires électriques, mais aussi sur les véhicules de chantier ou utilitaires en raison de leur fonction verrouillable et de leur construction solide.
Les références norelem sont disponibles en différentes matières telles que l’inox, le polyamide ou encore l’acier. La gamme norelem propose des verrous version compact, avec actionnement à manette, avec poignée en T ou L ou encore fermant avec clé ou non ou spécifiquement conçu pour local sanitaire. Ces verrous résistent aux vibrations à butée d‘arrêt, conformément aux exigences des applications ferroviaires de catégorie 1, classe B.
Découvrez-en plus dans notre article de blog.
La gamme de norelem
norelem propose divers verrous quart de tour avec des désignations diverses. En plus de son large choix de verrous quart de tour, norelem met à disposition de nombreux accessoires pour loquets quart de tour.
- Les verrous quart de tour peuvent être fermés et ouverts par une rotation à 90° et servent à maintenir et à fermer des récipients, habillage de machines ou encore couvercles et volets. Tous les composants du verrou – boulon du verrou, rondelle de maintien et embase du verrou sont tous reliés de manière imperdable au cache et au cadre. L’action se déclenche dans une fente avec une empreinte cruciforme ou sans outil.
- Différents verrous quart de tour qu’ils soient compacts, avec actionnement à manette, avec poignée ou encore en inox. norelem offre 28 verrous différents dans sa gamme afin de répondre à tous vos besoins, dont une sélection pour respecter les normes du secteur de l’hygiène.
- Des rondelles de maintien sont disponibles pour fixer le boulon de verrou afin qu’il reste relié au cache de façon imperdable.
- Dans des environnements où la poussière et l’humidité peuvent être présentes, vous pouvez utiliser des caches anti-poussière pour offrir une protection supplémentaire.
- Pour ouvrir certains verrous, l’utilisation d’une poignée d’ouverture peut être utilisée.
- Afin de fermer avec sécurité les verrous quart de tour, des clés pour verrou peuvent être utilisées. norelem en propose deux modèles : des clés en forme carré, triangulaire ou en double empreinte ou bien une clé thermolaquée bleu pour l’actionnement des verrous dans les zones sensibles du point de vue de l’hygiène.
- La fermeture de sécurité en inox résiste aux secousses et vibrations même en présence de pression élevée grâce à un élément de blocage intégré conforme à la DIN 43668.
Outre les différentes formes d'actionnement, les produits se distinguent également par leur distance entre les lames, leur longueur et l'épaisseur maximale de leur paroi. La longueur de lame va ainsi de 24 mm à 45 mm en passant par 35 mm.
L’assortiment de norelem
norelem propose un large panel de verrous quart de tour afin de répondre à vos besoins d’usinage et de sécurité précis. Découvrez dès maintenant et commandez en ligne les verrous quart de tour norelem !
Notre équipe expérimentée est toujours disponible pour répondre à vos questions et vous aider à choisir le verrou approprié pour votre application personnelle. Contactez-nous dès aujourd’hui.
norelem est votre partenaire fiable pour vos composants standard destinés à la construction et à l’ingénierie mécanique.