Sauterelles à bielle, sauterelles manuelles
Morsetti ad asta di spinta e morsetti a ginocchiera manuali – strumenti versatili per la lavorazione industriale
Soluzioni affidabili per applicazioni impegnative – il morsetto ad asta di spinta di norelem
Componenti di un morsetto ad asta di spinta
Funzionamento di un morsetto a spinta
Il morsetto a ginocchiera manuale come strumento flessibile per serraggi precisi e versatilità
Produttività e sicurezza sul luogo di lavoro
Scegliete la morsa ideale da norelem per migliorare la vostra produttività!
Morsetti ad asta di spinta e morsetti a ginocchiera manuali – strumenti versatili per la lavorazione industriale
Morsetti a spinta e morsetti manuali sono dispositivi di serraggio ampiamente utilizzati in numerosi settori industriali. Questi strumenti servono a fissare saldamente i pezzi durante le lavorazioni, garantendone la stabilità e la sicurezza. Sia i morsetti ad asta di spinta che quelli a ginocchiera manuali sono essenziali per la lavorazione, l'assemblaggio e il fissaggio di componenti. Trovano applicazione in svariati campi, tra cui la lavorazione dei metalli, la lavorazione del legno, la costruzione di macchinari e molte altre industrie.
I morsetti ad asta di spinta utilizzano un'asta che scorre su un mandrino filettato per esercitare la forza di serraggio. Sono noti per la loro robustezza e per la capacità di trasmettere elevate forze di serraggio. Vengono impiegati in applicazioni gravose che richiedono un'elevata resistenza e stabilità. Offrono un serraggio sicuro e affidabile dei pezzi e sono disponibili in diverse dimensioni e configurazioni per soddisfare le esigenze più specifiche.
I morsetti manuali, invece, sono azionati manualmente e spesso utilizzano un'asta di spinta o un meccanismo a leva per serrare il pezzo. Sono ideali per applicazioni che richiedono regolazioni rapide e precise della forza di serraggio.
L'importanza dei morsetti ad asta di spinta e dei morsetti manuali si estende a diversi settori industriali. I dispositivi di serraggio sono strumenti indispensabili per il fissaggio e la lavorazione sicura dei pezzi in un'ampia gamma di applicazioni. Alcuni settori industriali in cui i dispositivi di serraggio sono di grande importanza sono:
- Lavorazione dei metalli e costruzione di macchinari: qui i morsetti ad asta di spinta e i morsetti a ginocchiera manuali vengono utilizzati per fissare i pezzi durante il taglio, la rettifica, la fresatura e la saldatura. Consentono una lavorazione precisa dei pezzi metallici e contribuiscono ad aumentare l'efficienza e la precisione.
- Lavorazione del legno: nell'industria del legno, i morsetti ad asta di spinta e le morse manuali sono utilizzati nella produzione di mobili, armadi, porte e altri prodotti in legno. Vengono utilizzati per tenere saldamente pannelli, tavole e blocchi di legno durante il taglio e la piallatura.
- Industria elettronica: nell'industria elettronica, i morsetti ad asta di spinta e i morsetti manuali svolgono un ruolo importante nella produzione di circuiti stampati, componenti e dispositivi elettronici. Supportano il montaggio e il fissaggio dei componenti e contribuiscono a garantire la qualità della produzione.
Soluzioni affidabili per applicazioni impegnative – il morsetto ad asta di spinta di norelem
I morsetti a spinta sono dispositivi di serraggio versatili. Vengono utilizzati in diverse industrie per il fissaggio sicuro dei pezzi durante la lavorazione o il montaggio. Il loro funzionamento consente un serraggio stabile, rendendoli strumenti indispensabili nei processi produttivi.
Componenti di un morsetto ad asta di spinta
Un tipico morsetto ad asta di spinta è composto da diverse parti. L'elemento centrale è l'asta di spinta. Di solito è un'asta rigida che viene movimentata tramite un mandrino filettato o un meccanismo di spinta.
L'asta di spinta viene azionata tramite un mandrino filettato o un meccanismo di spinta per generare la forza di serraggio. Azionando il meccanismo, l'asta di spinta viene spostata avanti o indietro. A seconda della posizione dell'asta, il pezzo viene serrato o rilasciato. Un'impugnatura o una manovella consente all'operatore di azionare manualmente il serraggio per ottenere la forza di serraggio desiderata.
All'estremità opposta dell'asta di spinta si trova una ganascia o una piastra di serraggio che trattiene il pezzo. Le ganasce sono intercambiabili e possono avere forme diverse per adattarsi alla geometria del pezzo.
Funzionamento di un morsetto a spinta
Innanzitutto, il morsetto ad asta di spinta viene posizionato in modo che le ganasce possano afferrare il pezzo da fissare.
Azionando il meccanismo di spinta, l'asta di spinta avanza. In questo modo, le ganasce vengono premute contro il pezzo, generando un serraggio solido e stabile. Una volta raggiunta la forza di serraggio desiderata, il morsetto viene fissato per mantenere la posizione delle ganasce e garantire il serraggio sicuro del pezzo.
Il pezzo può quindi essere lavorato o montato mentre rimane saldamente fissato.
Al termine della lavorazione o del montaggio, il morsetto a spinta viene rilasciato ritraendo il meccanismo di spinta, permettendo così di allentare la forza di serraggio e liberare il pezzo.
L'assortimento norelem comprende nove modelli di morsetti ad asta di spinta. Grazie alla funzione di filtro sul sito, è possibile individuare facilmente il morsetto più adatto.
Tra i nove modelli standard vi sono due mini morsetti ad asta di spinta ciascuno con una forza di tenuta (N) di 500 g. Questi mini morsetti hanno un'altezza di costruzione molto ridotta e si bloccano con la maniglia sia chiusa che aperta. Possono quindi essere utilizzati sia per spinta che per trazione.
Un'altra categoria di morsetti a spinta è quella dei morsetti a spinta in versione pesante, che si contrappone ai morsetti mini. Questo morsetto è dotato di un limitatore di corsa sia per l'avanzamento che per il ritorno e ha una forza di serraggio fino a 7 kg.
Altri prodotti nell'assortimento norelem che potrebbero interessarvi:
- Ginocchiera a spinta senza staffa d'appoggio
- Morsa orizzontale rapida
- Ginocchiera a spinta con staffa d'appoggio
Il morsetto a ginocchiera manuale come strumento flessibile per serraggi precisi e versatilità
L'assortimento norelem comprende due versioni di morsetti a ginocchiera manuali.
- 05666 Morsa manuale verticale con schema di foratura frontale: è realizzata in acciaio ed è dotata di un'impugnatura a sfera. Ha una coppia di serraggio di 55NM e una coppia di tenuta di 110 Nm.
- 05667 Morsetto manuale verticale con schema di foratura frontale: anch'esso realizzato in acciaio, presenta però due posizioni di bloccaggio alle estremità. Una posizione blocca l'angolo di apertura tra 45° e 65°, mentre l'altra tra 90° e 120°. Inoltre, è dotato di un finecorsa per l'angolo di apertura. La coppia di serraggio di questo morsetto è di 160 Nm, mentre la coppia di tenuta è di 320 Nm.
Produttività e sicurezza sul luogo di lavoro
I morsetti ad asta di spinta offrono una serie di vantaggi che li rendono strumenti indispensabili in vari settori industriali. Questi includono:
- Elevata forza di serraggio: Le morse rapide sono in grado di generare forze di serraggio elevate, permettendo di fissare in sicurezza anche pezzi pesanti o con forme irregolari. Ciò garantisce un fissaggio stabile durante la lavorazione o il montaggio.
- Struttura robusta: I morsetti ad asta di spinta sono costruiti con materiali di alta qualità come l'acciaio. La loro struttura solida li rende durevoli e resistenti all'usura e alle sollecitazioni.
- Versatilità d'uso: Questi componenti normalizzati vengono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni. L'ampia gamma di morsetti ad asta di spinta di norelem consente il loro utilizzo in diverse situazioni.
- Facilità d'uso: I morsetti a spinta sono semplici da utilizzare e non richiedono competenze tecniche specifiche. Con un semplice movimento di spinta, possono essere azionati rapidamente ed efficacemente, semplificando e velocizzando i processi di lavoro.
- Sicurezza sul posto di lavoro: Grazie alla loro capacità di fissare saldamente i pezzi, questi morsetti aiutano a prevenire incidenti e infortuni sul lavoro. Offrono stabilità e sicurezza durante il processo di lavorazione, proteggendo dagli eventuali pericoli.
Anche i morsetti a ginocchiera manuali offrono numerosi vantaggi che li rendono strumenti pratici. Grazie al loro funzionamento manuale, consentono una regolazione semplice e rapida della forza di serraggio in base alle necessità, offrendo un controllo completo sul processo di serraggio. Questa flessibilità permette il loro utilizzo in diversi settori e applicazioni. Inoltre, il loro design compatto facilita la gestione e lo stoccaggio degli elementi normalizzati.
Scegliete la morsa ideale da norelem per migliorare la vostra produttività!
Esplorate la nostra ampia gamma di soluzioni per il serraggio. Sia che lavoriate nella metallurgia, nella falegnameria o nel montaggio, norelem offre la soluzione di serraggio perfetta per voi. Grazie alla qualità dei morsetti norelem, potrete migliorare la vostra efficienza e ottimizzare i processi produttivi.