IT
Choose your Language

Punti di ancoraggio

Voci/pagina
24 di 30 voci
  • Voci/pagina
    24 di 30 voci

    D'autres clients ont également acheté

    Übersicht

          

    Flexibilität und Vielseitigkeit - Anschlagpunkte von norelem

        

    Anschlagelemente sind spezielle Befestigungspunkte, die in der Hebetechnik und im Lastenmanagement verwendet werden. Sie gehören zu der Produktfamilie der Anschlagmittel und gelten als Absturzsicherung in der Industrie. Sie sind so konzipiert, dass sie Lasten sicher halten können und flexibel im Einsatz sind. Zu den häufig genutzten Anschlagelementen zählen Tragschrauben, Ringmuttern, Schäkel und Anschlagwirbel.

    Einige Anschlagpunkte, wie Drehlastbügel, ermöglichen das Bewegen und Schwenken der Lasten. Kugeltragbolzen sorgen hingegen für maximale Flexibilität. Durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sind Anschlagelemente essenziell für die sichere und effiziente Lastenhandhabung in der Industrie und im Bauwesen.

        

    Die wichtigsten Arten von Anschlagelementen

       

    norelem bietet Ihnen je nach Anwendungsfall unterschiedliche Anschlagelemente zur Befestigung und flexiblen Handhabung von Lasten. Von Drehlastbügeln über Schäkel bis hin zu Kugeltragbolzen, jedes Normteil erfüllt eine spezifische Funktion und eignet sich für bestimmte Einsatzgebiete. Zusätzlich zur Vielfalt unseres Sortimentes setzen wir auf robuste Materialien wie Edelstahl, Stahl oder Vergütungsstahl.

    Damit Sie einen Überblick über unser Sortiment erhalten, gehen wir im Folgenden genauer auf die einzelnen Normteile ein.

       

    Tragschrauben

    Tragschrauben sind Bolzen mit Gewinde und Ösen und werden im Werkzeug- und Maschinenbau eingesetzt. Die Ösenschrauben unterstützen die Befestigung und den Transport von schweren Lasten. Sie dienen dazu, große und schwere Bauteile zu heben, zu wenden und zu positionieren. Unsere Tragschrauben bestehen aus dem Stahlwerkstoff CK45 (Stahl 1.1191), der eine hohe Zugfestigkeit von etwa 700 N/mm² aufweist. Durch ihre hohe Festigkeit sind die Schrauben in der Lage, Lasten von bis zu 2500 kg zu tragen.

    Die Ausführung der Tragschrauben erfolgt in brünierter Form, was ihnen zusätzlichen Korrosionsschutz verleiht und die Oberfläche widerstandsfähiger macht. Die Herstellung und Dimensionierung der Schrauben orientieren sich dabei an der VDI-Richtlinie 3366.

        

    Tragzapfen

    Tragzapfen tragen und stabilisieren schwere Lasten wie große Werkzeuge oder Maschinenteile. Ihre zylinderförmige Bauweise erlaubt eine sichere Verankerung und Lastaufnahme, wodurch sie insbesondere bei der Montage oder beim Wenden schwerer Werkzeuge unverzichtbar sind.

    In der Anwendung werden vier Tragzapfen gleichzeitig verwendet, wobei zwei davon das gesamte Gewicht des Werkzeugs tragen. Die anderen beiden dienen zur Stabilisierung und unterstützen die sichere Lastaufnahme, vor allem, wenn das Werkzeug gewendet wird. Die Anordnung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Last und erhöht somit sowohl die Sicherheit als auch die Benutzerfreundlichkeit.

    Gefertigt werden die Tragzapfen aus Stahl 1.1191 (CK45). Dieser Stahl zeichnet sich durch seine hohe Zugfestigkeit von etwa 700 N/mm² aus. Er macht die Tragzapfen besonders belastbar und langlebig. Die Oberfläche der Zapfen ist brüniert und bietet Schutz vor Korrosion.

    Die Tragzapfen von norelem erfüllen die Anforderungen der VDI-Richtlinie 3366. Diese stellt sicher, dass die Normteile nach einem einheitlichen Qualitätsstandard hergestellt werden.

    Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 8000 kg sind diese Tragzapfen für den Einsatz in schweren industriellen Anwendungen ausgelegt. Für eine stabile Montage werden die Zapfen mit passenden Schrauben (Innensechskant) geliefert, die eine einfache und sichere Befestigung ermöglichen.

        

    Anschlagwirbel

    Anschlagwirbel sind schwenkbare Befestigungselemente, die das Verdrehen der Last verhindern. Der Wirbel wird aus hochwertigem Stahl der Güteklasse 8 hergestellt und mit einer robusten roten Kunststoffbeschichtung versehen. Der Anschlagwirbel von norelem hat eine Tragfähigkeit von bis zu 8 Tonnen und besteht aus einem schraubbaren Anschlagpunkt mit Kugellager. Dank dieser Konstruktion ist er von allen Seiten voll belastbar und bietet somit eine vierfache Sicherheit gegen einen möglichen Bruch in allen Belastungsrichtungen.

    Die kugelgelagerte Bauweise gewährleistet, dass sich der Anschlagwirbel um 360 Grad drehen lässt. Selbst unter Last lässt sich das Normteil drehen, was bei vielen Hebe- und Sicherungsaufgaben von großem Vorteil ist.

       

    In unserem YouTube-Video sehen Sie, wie ein Anschlagwirbel verwendet bzw. montiert werden kann.

           

    Anschlagpunkte

    Die norelem Anschlagpunkte fallen unter die Produktfamilie der Anschlagmittel. Unter einem Anschlagpunkt versteht der Maschinenbauer laut Definition ein schraubbares oder schweißbares Befestigungselement. Durch diese Anschlagpunkte können Tragmittel (wie zum Beispiel Lastketten) mit der zu hebenden Last sicher verbunden werden.

    Anschlagpunkte sind wichtige Betriebsmittel, welche für den täglichen Einsatz konstruiert sind. Es lassen sich durch Anschlagpunkte sowohl Werkzeuge als auch Maschinen sicher transportieren. Die Komponenten lassen sich zudem für das Verzurren von Waren, als Rückhaltesicherung und als bewegungsunterstützende Funktion im Transport nutzen.

    Vor allem die schnelle Montage von schweißbaren Anschlagpunkten ist ein großer Vorteil dieser Normteile. Hinzu kommt, dass die Anschlagpunkte allseitig belastbar sind. Durch ihre vierfache Sicherheitsmarge haben die Punkte eine außergewöhnlich hohe Bruchsicherheit. Das erhöht die Zuverlässigkeit und Sicherheit, selbst bei komplexen Lasten.

       

    Ringschrauben

    Wenn große Lasten von einem Verbindungselement aufgenommen werden müssen, kommen Ringschrauben zum Einsatz. Sie eignen sich optimal als Lastaufnahmemittel im Maschinenbau und auf Baustellen.

       

    Unsere Kundenfavoriten:

        

    Lastbügel

    Lastbügel sind mechanische Verbindungselemente, die zur Befestigung und Unterstützung von Lasten eingesetzt werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Tragfähigkeit aus. Die Normteile werden in verschiedenen Anwendungen, insbesondere im Bau- und Maschinenbau, verwendet.

    Bei der Produktion wird jede Ausführung eines Lastbügels einer Tragfähigkeitsprüfung unterzogen. Diese gewährleistet eine Sicherheitsmarge von fünf zu eins. Darüber hinaus erfolgt eine visuelle Prüfung, um sicherzustellen, dass die Bauteile in einwandfreiem Zustand sind.

    Für die Installation wird jedem Lastbügel ein Sicherheitsdatenblatt beigelegt, das wichtige Informationen zu den Montageanforderungen enthält. Beim Umgang mit Lastbügeln ist es wichtig, vorsichtig zu arbeiten und Stoßbelastungen zu vermeiden.

       

    Spezielle Ausführungen von Lastbügeln

       

    Aufnahmebuchsen

    Aufnahmebuchsen sind in der Maschinen- und Anlagenbauindustrie weit verbreitet. Sie dienen in erster Linie als sichere und effektive Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen. Durch ihre Konstruktion ermöglichen sie einen einfachen und prozesssicheren Einbau in unterschiedlichste Trägermaterialien.

    Die Aufnahmebuchsen von norelem bestehen aus hochwertigem Edelstahl, genauer gesagt aus dem Werkstoff 1.4542. Dieser zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus. Darüber hinaus sind die Aufnahmebuchsen gehärtet, was bedeutet, dass sie durch einen speziellen Wärmebehandlungsprozess verstärkt wurden. Die gehärtete Ausführung sorgt für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb und Verschleiß, sodass die Buchsen auch in anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt werden können.

    Ein weiteres herausragendes Merkmal der Aufnahmebuchsen ist ihre Vielseitigkeit. Sie können sowohl in dicken als auch in dünnwandigen Teilen verwendet werden und sind ideal für die Montage in Sacklöchern geeignet.

       

    Aufnahmebuchsen im norelem Sortiment:

       

    Laden Sie sich kostenlos CAD-Dateien von unseren Anschlagelementen herunter! So können Sie sicherstellen, dass unser Produkt zu Ihrer Anwendung passt.

         

    Hohe Sicherheitsstandards: Ein entscheidender Vorteil von Anschlagelementen

       

    Anschlagelemente bieten zahlreiche Vorteile, die sie zu unverzichtbaren Komponenten machen. Um einen groben Überblick über die einzelnen Vorteile zu erhalten, haben wir diese zusammengetragen.

    • Hohe Tragfähigkeit für schwere Lasten: Die Normteile sind für hohe Lasten ausgelegt und bieten eine Tragfähigkeit bis in den zweistelligen Tonnenbereich. Das macht sie ideal für schwere Industrieanwendungen. Bei norelem reichen die Tragfähigkeiten von 96,9 kg bis zu 8500 kg (8,5 Tonnen), was sie vielseitig einsetzbar macht.
    • Belastbar und widerstandsfähig gegen Abnutzung und Korrosion: Durch den Einsatz robuster Materialien sind die Normteile widerstandsfähig gegenüber Abnutzung und Korrosion, was sie besonders für anspruchsvolle Umgebungen geeignet macht.
    • Sicherheit und Stabilität: Anschlagelemente gelten auch als Absturzsicherung. Sie gewährleisten eine sichere und stabile Verbindung zwischen Last und Hebezeug. So minimieren die Normteile das Risiko von Unfällen, was für die Arbeitssicherheit von großer Bedeutung ist.
    • Flexibilität und Vielseitigkeit: Die große Auswahl an verschiedenen Typen (z. B. Tragschrauben, Ringmuttern, Schäkel) erlaubt es, Anschlagpunkte je nach Anwendungsfall flexibel einzusetzen.
    • Einfache Installation und Handhabung: Viele Anschlagelemente sind unkompliziert in der Montage und Handhabung, was Zeit und Aufwand spart.
    • Dreh- und Schwenkfunktion für flexiblen Einsatz: Elemente wie Anschlagwirbel und Drehlastbügel ermöglichen das freie Schwenken der Last, was die Beweglichkeit steigert und Verdrehungen vermeidet.
    • Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen: Die unterschiedlichen Bauformen und Befestigungsmöglichkeiten erhöhen die Einsatzmöglichkeiten und Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Lastenszenarien.
    • Strenge Prüfungen und Zertifizierungen nach Normen und Güteklassen: Die Anschlagelemente werden gemäß strengen Normen und Vorschriften getestet und zertifiziert. Wie zum Beispiel die DIN-Normen oder Güteklassen. Eine Güteklasse gibt Auskunft über die Materialqualität und Belastbarkeit, sodass Anwender sicher sein können, dass die Anschlagelemente höchsten Standards entsprechen.

    Die Einhaltung hoher Sicherheitsstandards gewährleistet eine sichere Nutzung der Anschlagelemente und minimiert das Risiko von Zwischenfällen.

       

    Steigern Sie Ihre Effizienz mit unseren Anschlagpunkten

    norelem ist eine ausgezeichnete Wahl für den Kauf von Anschlagelementen. Wir bieten eine umfassende Produktvielfalt und außergewöhnliche Qualität. In unserem Sortiment finden sich zahlreiche Anschlagelemente, darunter Tragschrauben, Ringmuttern, Anschlagwirbel und Schäkel, die für unterschiedliche Hebe- und Sicherungsaufgaben entwickelt wurden. Diese Vielfalt ermöglicht es, für jede Anwendung das optimale Produkt auszuwählen und eine passgenaue Lösung zu finden.

    Ein wesentlicher Vorteil von norelem ist der hohe Qualitätsstandard, den das Unternehmen sicherstellt. Darüber hinaus sind die Anschlagelemente von norelem auf hohe Lasten ausgelegt und decken Tragfähigkeiten bis in den zweistelligen Tonnenbereich ab. Dies macht die Normteile ideal für schwere Industrieanwendungen, bei denen Sicherheit und Robustheit unerlässlich sind. Auch die einfache Montage, besonders bei schweißbaren Anschlagpunkten, trägt zur Effizienz und Benutzerfreundlichkeit bei.

    Zusammengefasst bietet norelem nicht nur hochwertige Anschlagelemente, sondern auch einen verlässlichen Partner in puncto Sicherheit und Qualität.

       

    Sollten Sie Fragen zu unseren Anschlagelementen haben oder weitere Informationen benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Unser kompetentes Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung und hilft Ihnen gerne weiter. Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf -wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!