Tiges filetées
Gewindestifte, auch unter dem Namen Madenschrauben bekannt, sind spezielle Schrauben ohne Kopf. Sie sind komplett mit einem Gewinde versehen, sodass sie vollständig versenkt werden können. Angetrieben werden Gewindestifte z. B. durch Innensechskant. Im Maschinenbau werden Gewindestifte häufig zur Sicherung von Bauteilen verwendet. Ergänzend beinhaltet das norelem Sortiment u. a. Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen und passende Druckstücke. Mehr erfahren
Was sind Gewindestifte und wofür werden sie verwendet?
Das Produktsortiment: Gewindestifte von norelem für jede Anwendung
Maximale Stabilität und Haltekraft mit norelem Gewindestiften
Wir stehen Ihnen bei der Auswahl des passenden Gewindestiftes zur Seite
Was sind Gewindestifte und wofür werden sie verwendet?
Gewindestifte sind auch als Madenschrauben bekannt. Die speziellen Schrauben ohne Kopf sind vollständig mit einem Gewinde versehen. Sie werden dazu verwendet, Bauteile zu verbinden oder zu fixieren, ohne dass die Schraube sichtbar ist.
Die kopflosen Schrauben verfügen über verschiedene Antriebsformen, wie zum Beispiel einen Innensechskant. Dieser ermöglicht eine einfache Montage der Gewindestifte.
Die vielseitige Verwendbarkeit macht Gewindestifte zu einem wichtigen Element in der Industrie. Vor allem im Maschinenbau, der Elektronik und der Automobilbranche kommen sie zum Einsatz. Dort tragen die Normteile zur Sicherung von Bauteilen bei.
Das Produktsortiment: Gewindestifte von norelem für jede Anwendung
Das Produktsortiment von norelem bietet eine vielfältige Auswahl an Gewindestiften und ergänzenden Komponenten. Diese bieten für nahezu jede Anwendung eine passgenaue Lösung. Die hochwertigen Produkte werden selbst den anspruchsvollsten Anforderungen in Industrie und Handwerk gerecht.
Neben klassischen Gewindestiften umfasst unser Sortiment auch spezialisierte Produkte wie Gewindespindeln, Druckspindeln, Druckstücke und Gelenkteller. Die Komponenten erweitern die Anwendungsmöglichkeiten erheblich und eröffnen zusätzliche Flexibilität bei der Konstruktion und Montage.
Egal, ob es um das zuverlässige Fixieren von Bauteilen oder die optimale Druckübertragung geht – von uns erhalten Sie stets die passende Lösung.
Gewindestifte
Das norelem Sortiment beinhaltet verschiedene Ausführungen von Gewindestiften. Auf drei spezielle Varianten möchten wir im Folgenden eingehen.
Gewindestifte nach DIN 551
Gewindestifte nach DIN 551 sind mechanische Bauteile, die als präzise Verbindungselemente in der Antriebstechnik verwendet werden. Sie bestehen aus einer Spindel mit einem genormten Gewindeprofil und dienen der Übertragung von Kräften oder Bewegungen.
Die DIN 551 definiert spezifische Anforderungen an das Gewindeprofil, die Toleranzen und die Oberflächenbeschaffenheit.
Gewindespindeln nach DIN 551 bestehen aus Stahl und werden in blanker Ausführung mit der Festigkeitsklasse 5.8 gefertigt.
Für eine zuverlässige Verbindung zwischen Gewindestift und Gegenstück wird empfohlen, diese durch Verkleben anstelle von Verstiften zu sichern.
Hierfür eignen sich insbesondere LOCTITE® Produkte, die eine feste und dauerhafte Verbindung gewährleisten.
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN EN ISO 4026
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN EN ISO 4026 sind präzise Verbindungselemente, die sich durch ihr zylindrisches Design mit einer leicht abgerundeten Kegelkuppe auszeichnen.
Die Norm legt Anforderungen an Maße, Materialeigenschaften und Ausführungen fest. So kann eine hohe Funktionalität und eine universelle Austauschbarkeit gewährleistet werden.
Die Kegelkuppe sorgt für eine punktuelle Kraftübertragung, wodurch empfindliche Oberflächen geschont und eine präzise Positionierung ermöglicht wird. Diese Gewindestifte sind besonders geeignet für Anwendungen, die eine schonende Befestigung mit hoher Stabilität erfordern.
Die Gewindestifte nach der DIN EN ISO 4026 bestehen aus Stahl oder Edelstahl (A2). Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich, davon eine mit und eine ohne Gewindesicherung. Für die Gewindesicherung wird Nylon verwendet.
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze DIN EN ISO 4027
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze DIN EN ISO 4027 sind Verbindungselemente, die für sichere und feste Verbindungen in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden.
Die Norm definiert präzise Anforderungen an Form, Maße und Werkstoffe der Stifte, um eine einheitliche Qualität und Austauschbarkeit zu gewährleisten. Ein charakteristisches Merkmal ist die kegelförmige Spitze. Diese greift in das Gegenstück und sorgt so für eine rutschfeste und stabile Verbindung.
Die Gewindestifte werden aus Stahl oder Edelstahl A2 gefertigt. Die Ausführung aus Stahl hat die Festigkeitsklasse 45 H und ist schwarz, während die Variante aus Edelstahl A2-70 blank ist.
Bei den Abmessungen M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8 und M10x10 beträgt der Spitzenwinkel 120°, was eine zuverlässige Fixierung ermöglicht.
Die Norm DIN EN ISO 4027 stellt sicher, dass die Gewindestifte universell einsetzbar und mit anderen genormten Bauteilen kompatibel sind.
Druckspindel und Druckstücke
Druckspindeln und Druckstücke werden in der Spann- und Fixiertechnik eingesetzt. Dort fixieren sie Werkstücke oder übertragen gezielt Kräfte.
Eine Druckspindel besteht aus einer Gewindestange, die durch Drehen Druck auf das Werkstück ausübt. Diese Gewindestange besitzt an einem Ende einen Sterngriff. Der Sterngriff ist aus robustem Thermoplast gefertigt und sorgt für eine ergonomische Bedienung. Der brünierte Gewindestift ist aus Stahl mit der Festigkeitsklasse 5.8 gefertigt.
Das mitgelieferte Druckstück besteht aus strapazierfähigem Kunststoff (PA 6) und wird in schwarzer Ausführung geliefert. Durch einfaches Eindrücken kann es mit der Gewindespindel verbunden werden.
Ein Druckstück dient als Auflagefläche oder Puffer, um die Kraft gleichmäßig zu verteilen und Beschädigungen am Werkstück zu vermeiden. Das norelem Sortiment beinhaltet drei verschiedene Ausführungen:
Gelenkteller
Ein Gelenkteller ist ein vielseitiges Bauteil, das vor allem in der Mechanik und Bauindustrie zum Einsatz kommt. Dabei handelt es sich um ein Element mit einer beweglichen, gelenkartigen Verbindung. Diese gleicht Unebenheiten oder Winkelabweichungen zwischen verschiedenen Bauteilen aus.
Der Gelenkteller sorgt für Stabilität und Flexibilität, indem er Lasten gleichmäßig verteilt und Bewegungen ermöglicht, die bei starren Verbindungen nicht realisierbar wären.
Je nach Ausführung bestehen die Gelenkteller aus unterschiedlichen Werkstoffen und Komponenten.
Form A und G kombinieren einen Druckteller aus Vergütungsstahl mit einem Kugelelement aus Automatenstahl. Wobei Form G zusätzlich mit einer Anti-Slip-Platte aus thermoplastischem Elastomer ausgestattet ist. Diese Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert das Verrutschen des Gelenktellers.
Bei Form B wird für den Druckteller Edelstahl verwendet, während dieser bei Form C und D aus POM besteht. Das Kugelelement ist bei Form C aus Automatenstahl und bei Form D aus Edelstahl gefertigt.
Auch die Oberflächenbehandlungen variieren. Die Kugelelemente der Formen A, G und C sind einsatzgehärtet und brüniert, während sie bei Form B und D blank sind.
Maximale Stabilität und Haltekraft mit norelem Gewindestiften
Gewindestifte bieten eine Vielzahl von Vorteilen, die sie zu unverzichtbaren Verbindungselementen in zahlreichen industriellen Anwendungen machen. Ihre kopflose Konstruktion ermöglicht eine unauffällige, flächenbündige Befestigung. Wodurch sie besonders für Anwendungen geeignet sind, bei denen kein hervorstehender Schraubenkopf gewünscht ist.
Dank ihrer platzsparenden Bauweise lassen sie sich ideal in engen oder schwer zugänglichen Bereichen einsetzen, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen. Gewindestifte überzeugen durch ihre hohe Haltekraft und die Fähigkeit, stabile Verbindungen zu schaffen, was sie insbesondere für bewegungssichernde Anwendungen prädestiniert.
Ein weiterer Vorteil ist die flexibel einstellbare Einschraubtiefe, die eine präzise Positionierung ermöglicht.
Die Vielfalt an Endformen wie Spitze, Kegelkuppe oder Flachspitze erweitert ihr Anwendungsspektrum erheblich. Diese Vielfalt erlaubt eine optimale Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Der Gewindestift mit Innensechskant und Spitze eignet sich zum Beispiel hervorragend für formschlüssige Verbindungen.
Für spezielle Anwendungen gibt es auch Gewindestifte mit Einschraubstopp, dieser bietet noch mehr Flexibilität.
Durch die Verwendung hochwertiger Materialien wie Edelstahl oder Stahl sind Gewindestifte von norelem korrosionsbeständig und langlebig. Sogar in extremen oder aggressiven Umgebungen.
Ein weiterer Pluspunkt ist ihre Wiederverwendbarkeit, die nicht nur Kosten spart, sondern auch zur Nachhaltigkeit beiträgt.
Aufgrund ihrer Temperaturbeständigkeit eignen sich Gewindestifte außerdem für den Einsatz in extremen Umgebungsbedingungen.
Die Verfügbarkeit in einer breiten Palette von Gewindegrößen, von M3 bis M20, macht die Normteile zudem kosteneffizient.
Wir stehen Ihnen bei der Auswahl des passenden Gewindestiftes zur Seite
Die Auswahl des passenden Gewindestifts erfordert sorgfältige Überlegungen. Zahlreiche Faktoren wie Material, Größe, Endform und spezifische Anforderungen der Anwendung müssen berücksichtigt werden.
Ob Edelstahl für korrosive Umgebungen, verschiedene Gewindegrößen oder spezielle Endformen wie Spitze oder Kegelkuppe – wir bei norelem stehen Ihnen mit unserer Expertise und einem breiten Sortiment zur Seite.
Unsere Produkte bieten nicht nur höchste Qualität und Langlebigkeit. Sie überzeugen auch durch ihre Vielseitigkeit und innovative Lösungen wie Gewindestifte mit Einschraubstopp.
Als zuverlässiger Partner legen wir großen Wert darauf, Ihnen ein optimales Einkaufserlebnis zu bieten. Mit norelem profitieren Sie von einem umfangreichen Lagerprogramm, das schnelle Lieferzeiten gewährleistet.
Unsere Produkte entsprechen höchsten Industriestandards und bieten ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Darüber hinaus stellen wir Ihnen umfangreiche technische Informationen und CAD-Daten zur Verfügung, die Ihre Planung und Konstruktion erleichtern.