FR
Sélectionnez votre langue

07000

Andere Kunden kauften auch

norelem fixiert - 07000

      

Die Produktgruppe 07000 von norelem unterteilt sich in zehn Kategorien:

  • Muttern, Schrauben, Unterlegscheiben, Sicherungselemente
  • Nutensteine
  • Druckschrauben, Kugeldruckschrauben
  • Grippers, Auflageplatten
  • Gewindestifte
  • Drehmomentgriffe, Drehmomentschrauben
  • Gewindeeinsätze
  • Anschlagpunkte
  • Lasthaken
  • Klemmringe, Stellringe

     

Muttern, Schrauben, Unterlegscheiben, Sicherungselemente 

Mit 94 Produktfamilien ist diese Kategorie die Größte des Normteil Systems 07000. Das Produktspektrum reicht von exakt passenden Muttern bis hin zu universellen Befestigungselementen wie Hammermuttern, Flügelmuttern oder Verlängerungsmuttern.

Während Verlängerungsmuttern als Verbindungselement von Schrauben für T-Nuten und Stiftschrauben eingesetzt werden, sind Spannscheiben und Federscheiben Sicherungselemente der Schraubverbindung.

Die verschiedenen Ausführungen der Sechskantmuttern sind im Sortiment von norelem sowohl mit Flansch als auch ohne Flansch erhältlich. Die Sechskantmuttern sind in folgenden Industrie-Normen verfügbar:

Flügelmuttern können durch ihre flachen Erweiterungen (die Flügel) problemlos ohne die Nutzung von Werkzeug verwendet werden. Bei norelem finden Sie Flügelmuttern aus verschiedenen Werkstoffen:

  • Stahl
  • Edelstahl A2
  • Temperguss

Neben   verschiedensten   Arten   von   Schrauben   wie   zum   Beispiel  Zylinderschrauben, Passschrauben,  Schrauben  für  T-Nuten  und  Augenschrauben  sind  hier  außerdem  auch Hammerkopfschrauben zu finden. Hammerkopfschrauben sorgen für einen besonders festen Sitz und dienen als universelles Befestigungselement. Durch die Drehung in die Profilnut kann eine Hammerkopfschraube auch nachträglich in bereits vorhandene Systeme angebracht werden.

      

Nutensteine

Nutensteine sind Normteile, welche allgemein verwendbar und leicht austauschbar sind. Häufig dienen sie zur Befestigung, Positionierung und Verbindung von Gegenständen.

Von einschwenkbaren Nutensteinen, T-Nutensteine bis hin zu Muttern für T- Nuten nach DIN 508 - norelem verfügt über ein vielfältiges Angebot.

Einschwenkbare Nutensteine können selbst in bereits bestehenden Systemen genutzt werden. Eine federgelagerte Kugel, welche bei manchen Arten der Nutensteine vorhanden ist, sorgt hier für die Möglichkeit, dass die Nutensteine an der gewünschten Stelle der Profilnut fixiert werden können.

      

Druckschrauben, Kugeldruckschrauben

Als Klemm- und Auflageelemente werden Kugeldruckschrauben hauptsächlich bei der Werkstückspannung verwendet. Während Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel für punktuellen Druck verwendet werden, eignen sich Druckschrauben besonders für schonendes Klemmen von Achsen oder oberflächenbehandelten Teilen.

Das Sortiment von norelem beinhaltet 16 Produktfamilien und umfasst Druckschrauben sowie Kugeldruckschrauben in verschiedenen Ausfertigungen.

     

Grippers, Auflageplatten

Quadratisch, rund, viereckig, sechskant oder verstellbar - zu dem norelem Normteil System der Grippers und Auflageplatten zählt alles dazu.

Mit eingelöteten Riffelspitzen aus Hartmetall eignen sich Grippers zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme und Pendelauflagen. Auch bei Oberflächenunregelmäßigkeiten gelingt hierdurch die Übertragung höchster Drehmomente.

Die Auflageplatten aus Hartmetall sorgen durch Ihre Oberfläche für eine einfache Positionierung und können in verschiedenen Weisen zur Einspannung von Werkstücken genutzt werden.

      

Gewindestifte

Gewindestifte werden verwendet, wenn ein hohes Maß an Präzision erforderlich ist.

Direkt oder in Verbindung mit einem Druckstück, wird der Gewindestift zum Spannen verwendet.

Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen werden hingegen dazu verwendet, eine starke Verbindung zwischen zwei Teilen zu erzeugen. Man findet diese Art der Gewindestifte häufig in der Automobilindustrie. Weitere Gewindestifte sind in den Normen DIN 551, DIN EN ISO 4027 und DIN 913 verfügbar.

     

Drehmomentgriffe, Drehmomentschrauben

Drehmomentgriffe finden häufig Anwendung in der Luft- und Raumfahrtindustrie, der Elektroindustrie oder der Autoindustrie. Sie werden eingesetzt, um eine konstante Kraft auf ein Werkstück auszuüben. Um eine Begrenzung des Drehmoments zu gewährleisten, wird bei Drehmomentgriffen eine Art Überrastung ausgelöst, sobald der angestrebte Drehmoment erreicht wurde.

Bei Drehmomentschrauben kann der Enddruck über die im Kopf befindlichen Gewindestifte bestimmt werden. Sobald dieser erreicht ist, läuft dieser Kordelgriff frei. Nach demselben Prinzip, welches auch bei den Drehmomentgriffen zu finden ist, wird somit ein definiertes Drehmoment garantiert.

      

Gewindeeinsätze

Gewindeeinsätze finden in der Metallbearbeitung, im Maschinenbau oder in der Elektronik Anwendung. Sie werden aus verschiedenen Materialien hergestellt. Dazu gehören z.B. Messing, Stahl oder Aluminium. Die Produktfamilie von norelem enthält zudem verschiedene Gewindegrößen. Einige Gewindeeinsätze können per Hand eingedreht werden, für andere benötigt man ein spezielles Einbauwerkzeug und einen Akkuschrauber.  

      

Anschlagpunkte

Anschlagpunkte werden für eine sichere und zuverlässige Befestigung verwendet. Besonders praktisch sind drehbare Ringschrauben, die eine einfache und flexible Handhabung ermöglichen. Anschlagwirbel in Größen wie M12 oder M16 bieten eine sichere Befestigungsmöglichkeit für Lasten und sind auch als drehbare Anschlagwirbel erhältlich.

Schäkel in verschiedenen Größen ermöglichen eine flexible Anwendung, während Aufnahmebuchsen eine sichere Befestigung ohne Beschädigung des Anschlagpunkts gewährleisten. Mit den richtigen Anschlagpunkten kann eine sichere und zuverlässige Befestigung gewährleistet werden.

     

Lasthaken

Lasthaken sind ein wichtiger Bestandteil in der Befestigungs- und Hebetechnik. Es gibt verschiedene Arten von Lasthaken, wie Lasthaken zum Anschrauben, Sicherheitslasthaken und Verkürzungshaken. In unserem Sortiment finden Sie

  • Lasthaken,
  • Sicherheitslasthaken,
  • Verkürzungshaken,
  • Wirbelhaken und
  • Verbindungsglieder der Güteklasse 10.

Rundschlingenhaken gehören ebenfalls zu den gängigen Lasthaken- Arten und sind in verschiedenen Größen in der Güteklasse 8 erhältlich. Wichtig bei der Auswahl eines Lasthakens ist die Berücksichtigung der jeweiligen Anforderungen sowie die Wahl eines Lasthakens der passenden Güteklasse.

      

Klemmringe, Stellringe

Klemmringe und Stellringe sind wichtige Bauteile in der Mechanik und vielseitig einsetzbar. In vielen Anwendungen werden Stellringe aus Edelstahl verwendet, die besonders robust und langlebig sind. Für

die industrielle Verwendung gibt es Klemmringe und Stellringe nach DIN 705, die hohen Anforderungen an Stabilität und Zuverlässigkeit gerecht werden. Auch geschlitzte Klemmringe bieten eine sichere Befestigung, indem sie durch ihre Form einen besseren Halt gewährleisten.