DE
Choose your Language

08000

Andere Kunden kauften auch

norelem réalise – 08000

        
Le groupe de produits 08000 de norelem est subdivisé en deux catégories :

  • Dispositifs de perçage
  • Douilles de perçage

Dispositifs de perçage

Avec 18 familles de produits, la catégorie des dispostifs de perçage est la plus importante du groupe 08000 de l'ensemble flexible d'éléments normalisés norelem.

Cette gamme comprend un grand nombre de dispositifs de perçage, pour l'usinage du métal, du plastique et du bois. Elle comprend notamment les produits suivants :

Les dispositifs de perçage constituent un élément important de la production industrielle. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications différentes pour percer des trous dans divers matériaux.

La fonction principale des dispositifs de perçage consiste à serrer, à positionner et à soutenir correctement les pièces à usiner. Les dispositifs de perçage sont également responsables de la commande des outils d'usinage.

Étant donné que les dispositifs de perçage déterminent la tolérance des alésages dans la pièce, il est indispensable qu'ils soient correctement fabriqués. Les dispositifs de perçage norelem sont solides et durables. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de grande qualité et peuvent être utilisés avec une grande variété d'outils, notamment des fraises, des tarauds et des alésoirs. Nos dispositifs de perçage peuvent également être utilisés dans des conditions difficiles, par exemple en cas de manque de place.

       

Douilles de perçage

On trouve des douilles de perçage dans de nombreuses applications industrielles, comme par exemple dans la construction de machines, l'industrie automobile et l'électronique. Elles sont utilisées pour garantir un guidage parfait des pièces à usiner. Les pièces en question peuvent être des pièces de machine, des forets ou d'autres outils de travail. La douille de perçage constitue alors le tube dans lequel le foret peut être introduit avec précision. L'utilisation de douilles de perçage permet de faciliter le processus de perçage. Les douilles de perçage présentent d'autres avantages :

  • la préparation du perçage (mesure, traçage, etc.) n'est plus nécessaire
  • l'angle de perçage est toujours le même et le perçage est précis
  • le standard de qualité est atteint de manière fiable

norelem propose une large gamme de douilles de perçage adaptées à différents domaines d'application. Nos douilles de perçage sont fabriquées avec des matériaux de grande qualité et peuvent être réparties comme suit :

Le matériau du corps de base leur assure une longévité importante, même dans un environnement soumis à différents facteurs extérieurs tels que la chaleur, le froid ou une charge élevée.

Nos douilles de perçage sont disponibles avec un diamètre intérieur compris entre 2,5 mm et 12,5 mm.