Bride étagée
Spanneisen dienen in Maschinenbau, Werkzeugherstellung und Vorrichtungstechnik zur sicheren, stabilen Fixierung, auch größerer Werkstücke und Bauteile. Mittels Schrauben oder anderen Spannmitteln festgezogen, drückt das Spanneisen das Werkstück auf die Werkplatte oder in die Aufnahme. Im norelem Sortiment befindet sich eine große Auswahl an Spanneisen unterschiedlicher Bauformen, Größen und Materialien für flexiblen Einsatz in allen Bereichen der Fertigung und Montage. Mehr Erfahren
Spanneisen von norelem - Präzise Werkstückspannung für optimale Bearbeitungsergebnisse
Was sind Spanneisen?
Spannelemente von norelem - Vielseitigkeit für diverse Anwendungen
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Spannelemente für langfristige Nutzung
Warum Spanneisen von norelem kaufen?
Spanneisen von norelem - Präzise Werkstückspannung für optimale Bearbeitungsergebnisse
Spanneisen spielen eine entscheidende Rolle in der industriellen Fertigung. Die Normteile dienen dazu, Werkstücke während des Bearbeitungsprozesses sicher und zuverlässig zu fixieren. In der Metallbearbeitung werden Spanneisen deshalb in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Sie werden verwendet, um Werkstücke auf Werkzeugmaschinen wie Fräsmaschinen, Drehmaschinen und Bohrmaschinen zu fixieren. Die Eisenspanner werden aber auch in Montagevorrichtungen und Prüfvorrichtungen verwendet. Die Vielfalt der Spannelemente reicht von mechanischen Spannvorrichtungen bis hin zu komplexen hydraulischen oder pneumatischen Spannsystemen. Um den vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden, bietet norelem Eisenspanner in unterschiedlichen Größen und Formen an. Die Spanneisen sind in den Materialien Aluminium und Vergütungsstahl erhältlich.
Hier zeigen wir Ihnen die Anwendung des Spanneisens (04010).
Spanneisen gehören zur Gruppe der Spannelemente. Diese bildet eine fundamentale Grundlage in zahlreichen, industriellen Fertigungsprozessen. Im Kern dienen Spannelemente dazu, Werkstücke während verschiedener Bearbeitungsprozesse stabil zu halten. Ihre Einsatzgebiete reichen von der Metallbearbeitung über die Kunststoffverarbeitung bis hin zur Holzbearbeitung. Jedes der Spannelemente von norelem ist darauf ausgelegt, den spezifischen Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden und die bestmögliche Fixierung der Werkstücke zu gewährleisten.
Spanneisen sind Normteile, die in der Metallbearbeitung verwendet werden. Sie werden zur sicheren Fixierung von Werkstücken während des Bearbeitungsprozesses eingesetzt.
Typischerweise bestehen die Normteile aus robusten Materialien wie Vergütungsstahl oder Aluminium und verfügen über ein Greifsystem, mit dem das Werkstück sicher festgehalten wird. Dieses Greifsystem kann aus Klemmbacken, Schraubvorrichtungen, Spannzangen oder anderen Mechanismen bestehen.
Spanneisen bieten oft auch die Möglichkeit, die Spannweite oder -tiefe anzupassen, um unterschiedlich große Werkstücke zu sichern. Um eine feste Fixierung zu gewährleisten, werden die Spanneisen in Kombination mit anderen Spannvorrichtungen wie Schraubstöcken, Spannpratzen oder Spannblöcken verwendet.
Schwenkbare Spanneisen
Wenn verschiedene feste Körper auf einer Werkplatte fixiert werden sollen und sich der Maschinenschraubstock aus Platzgründen nicht eignet, kommen schwenkbare Spanneisen zum Einsatz. Sie sind darauf ausgerichtet, sich für jedes Werkstück passend einstellen zu lassen. Dabei ist es wichtig sicherzustellen, dass das Normteil immer parallel zur Tischfläche steht. Die Schwenkfunktion des Spannelementes ist besonders geeignet für große und sperrige Werkstücke.
Sehen Sie ein Anwendungsvideo von schwenkbaren Spanneisens
Verstellbare Spanneisen
Im Vergleich zu Maschinenschraubstöcken bieten verstellbare Spanneisen eine kostengünstige Alternative. Bei dieser Art des Spanners erfolgt die Spannung über das Gewinde des Spanneisens. Durch Drehen des Gewindebolzens kann die Spannung hergestellt oder gelöst werden. Hier sehen Sie ein Anwendungsvideo von verstellbaren Spanneisen
Spanneisen mit abgeflachter Kugel
Die abgeflachte Kugel an der Unterseite des Spanneisens ermöglicht eine Fixierung von Werkstücken mit schräger Oberfläche. Die Kugel passt sich automatisch der Oberfläche an, weshalb diese nicht beschädigt wird. Diese Art von Spanneisen eignet sich vor allem bei Werkstücken aus empfindlichem Material. Während das Spanneisen aus Vergütungsstahl gefertigt ist, besteht die Kugel aus Wälzlagerstahl.
Zusätzlich zur schonenden Fixierung unterstützt die Kugel bei der gleichmäßigen Druckverteilung. Die gleichmäßige Druckverteilung verbessert die Stabilität und Sicherheit des Werkstückes während des Bearbeitungsprozesses.
Spanneisen mit Treppenzähnen
Spanneisen mit Treppenzähnen werden von norelem in Stahl und Aluminium angeboten. Die Verwendung der Eisen mit Treppenzähnen ist nur in Verbindung mit der Universal-Spannunterlage sinnvoll. Die Unterlage ist mit speziellen Nuten oder Aussparungen versehen. Diese passen perfekt zu den Treppenzähnen des Spanneisens. Die Spannunterlage verleiht dem Spanneisen zusätzlichen Halt und unterstützt bei der Positionierung.
Damit Sie eine Idee davon bekommen, wie das Spanneisen mit Treppenzähnen und die Universalunterlage im Zusammenspiel funktionieren, haben wir Ihnen ein Anwendungsvideo zur Verfügung gestellt.
Gekröpftes Spanneisen aus Stahl
Das Spanneisen zeichnet sich durch seine gekröpfte Form aus. Diese ermöglicht es, das Werkstück in einem bestimmten Winkel zu. Das Normteil trägt zur Flexibilität der Spannvorrichtung bei. Das Werkstück kann so fixiert werden, dass der Zugang zu bestimmten Bereichen erleichtert wird. In unserem Video sehen Sie, wie durch das vor oder zurückschieben des Spanneisens die Spannung aufgebaut oder gelöst werden kann.
Neben dieser Auswahl an Spanneisen beinhaltet das Sortiment noch weitere Ausführungen. Jedes der 27 Spanneisen hat dabei seine eigenen Vorzüge und Einsatzgebiete.
Spannelemente von norelem - Vielseitigkeit für diverse Anwendungen
Neben den Eisenspannern befinden sich auf noch folgende Spannvorrichtungen in der Produktkategorie:
- Höhenblock
- Spannbrücke
- Spanneisenhalter
- Spannklappe
- Spannpratze
- Stützverlängerung
Höhenblock
Ein Höhenblock wird in der Metallbearbeitung und anderen industriellen Anwendungen verwendet, um die Höhe von Werkstücken oder Werkzeugen zu justieren. Höhenblöcke bestehen aus einem massiven Block oder einer Platte mit präzisen Abmessungen. Die Normteile sind in verschiedenen Höhen erhältlich. Die Hauptfunktion eines Höhenblocks besteht darin, die Höhe eines Werkstücks oder Werkzeugs über der Arbeitsfläche genau einzustellen. Sie dienen als Auflagefläche für Werkstücke, um sie vor Beschädigungen oder Verunreinigungen zu schützen. Außerdem bieten sie eine stabile Unterlage während der Bearbeitung.
Der Höhenblock in Form P wird nur in Verbindung mit Spannpratzen zum Spannen verwendet. Er besteht aus Vergütungsstahl und ist in verschiedenen Maßen erhältlich.
Spannbrücke
Die Hauptfunktion einer Spannbrücke besteht darin, Werkstücke während des Bearbeitungsprozesses sicher zu fixieren. Mit der Spannbrücke werden zwei Werkstücke über eine Spannstelle gleichzeitig gespannt. Da es sich um eine Mini-Spannbrücke handelt, ist diese nur in den Höhen 10 mm, 15 mm und 25 mm und Längen 16 mm, 24 mm und 36 mm verfügbar. Sie besteht aus Stahl und ist brüniert.
Spanneisenhalter
Spanneisenhalter dienen zur Sicherung von Spanneisen. Sie werden durch eine Flügelschraube angezogen, um das Eisen zu fixieren. Der Spanneisenhalter ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich. Bei allen Produktvarianten besteht der Druck- und Haltering aus Vergütungsstahl und die Feder aus Federstahl. Druck- und Haltering sind brüniert, während die Feder blank ist.
Spannklappe
Eine Spannklappe besteht aus einem beweglichen Klappmechanismus, der das Werkstück schnell spannt oder auslöst. Die Hauptfunktion der Spannklappe ist das sichere Fixieren des zu bearbeitenden Werkstückes auf einer Werkzeugmaschine oder einem Arbeitstisch. Dabei wird die Spannklappe über das Werkstück geklappt und mithilfe von Klemmvorrichtungen oder Schrauben fixiert.
Zum Spannen der Spannklappe sollte diese Sechskantmutter verwendet werden.
Spannpratzen
Auch Spannpratzen dienen zur sicheren Fixierung von Werkstücken. Sie bestehen aus einer stabilen Metallkonstruktion und verfügen über verschiedene Klemmvorrichtungen, die das Werkstück festhalten.
Die Produktfamilie „Spanneisen“ beinhaltet zwei Ausführungen an Spannpratzen:
- Spannpratze stufenlos verstellbar: Die Spannkraft der stufenlos verstellbaren Spannpratze wirkt von oben. Sie ist auf hohe Belastung ausgelegt und eignet sich für das Aufspannen von Schnitt- und Stanzwerkzeugen. Mit dieser Ausführung ist das Spannen auf unterschiedlichen Spannhöhen möglich. Auf dem Maschinentisch benötigt die stufenlos verstellbare Spannpratze nur wenig Platz. Sie ist in zwei Formen erhältlich, bei Form B wird die Spannpratze mit T-Nuten-Schraube, Mutter und Scheibe geliefert. Hier finden Sie ein Anwendungsvideo auf YouTube.
- Spannpratze mit rundem Spannansatz: Der runde Spannansatz der Spannpratze ermöglicht eine gleichmäßige Druckverteilung auf das Werkstück, was zu einer verbesserten Stabilität führt. Dadurch werden Beschädigungen oder Verformungen des Werkstücks minimiert, insbesondere bei empfindlichen Materialien oder Oberflächen. Die Spannpratze mit rundem Spannansatz besteht aus Vergütungsstahl und ist mit anderen Vorrichtungselementen kombinierbar.
Stützverlängerung
Stützverlängerungen gelten als Zubehör für Spanneisen. Sie vergrößern die Spannhöhe der Spanneisen und bestehen aus einem Druckstück, einer Stützschraube und weiteren Befestigungsschrauben für das Spanneisen.
Die Stützverlängerungen werden zur Vergrößerung der Spannhöhe bei Spanneisen verwendet. Sie werden zwischen der Spannvorrichtung und dem Werkstück platziert, um die Auflagefläche zu vergrößern oder bestimmte Bereiche des Werkstücks gezielt zu unterstützen.
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Spannelemente für langfristige Nutzung
Spanneisen bieten eine Reihe von Vorteilen in der Metallbearbeitung und anderen industriellen Anwendungen. Einige davon sind:
- Sicherheit: Spanneisen helfen dabei, Werkstücke sicher und fest zu fixieren. Das reduziert das Risiko von Unfällen oder Verletzungen. Durch eine sichere Fixierung können Maschinenbedienende sicherer arbeiten.
- Präzision: Dank Spanneisen können Werkstücke genau positioniert und fixiert werden, was zu präzisen Bearbeitungsergebnissen führt. Das ist besonders wichtig bei der Herstellung von Teilen mit engen Toleranzen oder komplexen Geometrien.
- Effizienz: Durch die Verwendung von Spanneisen können Bearbeitungsprozesse effizienter gestaltet werden. Werkstücke können schnell und einfach fixiert werden, was die Rüstzeiten reduziert und die Produktionsleistung steigert.
- Vielseitigkeit: Spanneisen sind in verschiedenen Größen, Formen und Konfigurationen erhältlich. Das Sortiment umfasst 27 Spanneisen, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden. Die Spannelemente können an einer Vielzahl von Werkzeugmaschinen und Arbeitsstationen verwendet werden.
- Wirtschaftlichkeit: Durch die genaue und sichere Fixierung können Werkstücke exakt bearbeitet werden. Die exakte Bearbeitung reduziert Ausschuss und Nacharbeit, was wiederum zu einer verbesserten Gesamtwirtschaftlichkeit der Fertigungsprozesse führt.
Warum Spanneisen von norelem kaufen?
Wenn es um die Sicherheit und Präzision in der Metallbearbeitung geht, ist die Wahl der richtigen Spanneisen von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund entscheiden sich viele Fachleute und Unternehmen dafür, Spanneisen von norelem zu kaufen. norelem steht für Qualität und Zuverlässigkeit in der Industrie und ist bekannt als Zulieferer von hochwertigen Produkten für die mechanische Bearbeitung. Die Spannelemente sind in einer Vielfalt an Größen, Formen und Materialien erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Sie haben offene Fragen zu unseren Spannelementen? Wir sind für Sie da und stehen Ihnen bei Fragen oder Problemen zur Verfügung.