EN
Choose your language

Atteindre son objectif grâce à la mobilité électrique : le projet TLMoto

       
L'équipe étudiante TLMoto de l’Institut Supérieur de  Lisbonne a présenté en 2025 son cinquième prototype de moto. La nouvelle TLMoto 05e . Elle est conçue pour offrir une grande fiabilité technique, un poids réduit et une construction simplifiée. Ce prototype de moto de course électrique atteint des vitesses allant jusqu'à 200 km/h et est développé pour la compétition internationale MotoStudent qui se déroule à Aragón, en Espagne.
      
Depuis 2014, TLMoto conçoit et fabrique ses propres motos de course tous les deux ans. Quatre des cinq prototypes réalisés à ce jour sont à propulsion électrique. Environ 80 étudiants travaillent sur la conception, la motorisation, le châssis, l'électronique, la fabrication et les essais. L'objectif est de mettre au point un système global robuste, capable de fonctionner de manière fiable dans des conditions de course réelles.
       
norelem soutient le projet en fournissant des composants techniques destinés à la construction du prototype. Parmi ceux-ci figurent notamment des roulements à rouleaux coniques, des courroies dentées et des courroies. Ces composants jouent un rôle central dans la transmission de puissance, le palier et l'intégration mécanique du véhicule. Dans le cas d'une moto de course électrique en particulier, il est essentiel de disposer de composants conçus avec précision, car ce type de véhicule est soumis à des couples élevés, à des variations de charge dynamiques et à un espace d'installation restreint.