IT
Choose your Language

Costruzione di attrezzature

La costruzione di attrezzature è la spina dorsale invisibile di ogni moderno impianto di produzione. È il punto di raccordo tra la semplice idea e la produzione in serie. Non si tratta solo di "costruire" utensili, ma di progettare, produrre e fornire attrezzature altamente specializzate, dispositivi di serraggio, ausili per l'assemblaggio e apparecchiature di collaudo.

Non c'è affidabilità di processo senza una precisa progettazione delle attrezzature. I processi di produzione non sono solo più veloci, ma soprattutto riproducibili e affidabili.

Perché la standardizzazione vi dà un vantaggio decisivo

In un ambiente in cui la pressione del tempo e l'efficienza dei costi dettano il ritmo, "reinventare la ruota" è un lusso che quasi nessuna azienda può permettersi. È qui che entra in gioco la collaborazione con norelem. Invece di progettare ogni componente come pezzo speciale, che richiede molto tempo, i progettisti e i tecnici possono contare su un assortimento completo di elementi standardizzati.

I vantaggi sono evidenti:

  • Enorme risparmio di tempo: l'inserimento di dati CAD già pronti e di componenti a magazzino riduce drasticamente i tempi di progettazione e assemblaggio.

  • Trasparenza dei costi: i componenti standard sono generalmente molto più economici dei prodotti personalizzati e possono essere calcolati immediatamente.

  • Elevata intercambiabilità: le parti soggette a usura possono essere sostituite in modo identico in tempi brevissimi, riducendo al minimo i tempi di fermo.

  • Qualità garantita: i nostri componenti standardizzati sono sottoposti a severi controlli di qualità e assicurano la precisione dei dispositivi.

Da semplici supporti a complesse apparecchiature di prova

La moderna produzione di apparecchiature si trova ad affrontare sfide sempre più complesse. Che si tratti di ausili di montaggio ergonomici per ridurre il carico di lavoro degli operatori o di apparecchiature di prova ad alta precisione per l'assicurazione della qualità, i requisiti in termini di flessibilità e stabilità sono in costante aumento.

norelem offre una gamma completa: dai sistemi di serraggio e dagli elementi di posizionamento fino ai moduli di movimentazione e agli accessori per la costruzione di attrezzi. In questo modo, è possibile ottimizzare i processi produttivi e portare l'efficienza a un livello superiore.

Applicazione: la postazione di lavoro intelligente - produzione snella ai massimi livelli

Nella produzione moderna, i fermi macchina sono il più grande nemico della redditività. Poiché ogni attività di assemblaggio presenta requisiti specifici in termini di ergonomia, disponibilità degli utensili e spazio necessario, le rigide soluzioni standard spesso raggiungono i loro limiti.

L'impiego del Lean Production System di norelem mostra come la moderna costruzione di attrezzature di produzione riesca a superare queste sfide.

Ogni attività è diversa - il banco di montaggio cresce con le necessità

Una postazione di lavoro efficiente deve essere molto più di un semplice piano di appoggio. È uno strumento perfettamente configurato. Sia che si tratti di assemblare piccoli pezzi prelevati da diversi contenitori aperti o di integrare componenti macchina pesanti, le condizioni operative variano quotidianamente.

Montagetische, flexibel und modular mit norelem

Jede Montage-Aufgabe ist anders!

Unterschiedlichste Bauteile aus verschieden großen Kästen, vorbereitete Werkzeuge, damit die Montage fehlerfrei und schnell abläuft, eventuell Maschinen, die einen Stromanschluss haben und das richtige Licht.  All das sind Rahmenbedingungen, denen ein guter Montagetisch gerecht werden sollte. Mit der norelem Lean Production kein Problem. 

Der Konstrukteur hat die Wahl aus unzähligen Profilen und um die Arbeit bei der Konstruktion zu vereinfachen, können zu allen Produkten direkt im Webshop die CAD-Daten runter geladen werden. Mit den vielen Verbindern, Plattenhaltern und Zusatzteilen wie teleskopierbaren Bildschirmhalterungen ist der Arbeitsplatz schnell und effizient aufgebaut. 

Dabei spielt es keine Rolle um es um ein einzelnes Element, oder die Anordnung  mehrere Elemente nebeneinander, im Winkel oder in einer U-Form geht.  Mit frei bestückbaren Werkzeughaltern, Steckdosenleisten in Industriequalität und dimmbaren Leuchten werden die höchsten Anforderungen bedient. 

Effiziente Montage fängt schon bei der effizienten Konstruktion der Montagetische an. 

Normelemente und Normteile für den Betriebsmittelbau

Im Betriebsmittelbau kommen zahlreiche Funktionsgruppen zum Einsatz, die je nach Anwendung individuell angepasst werden müssen. norelem bietet hierfür ein breites Spektrum an Komponenten, die eine präzise, stabile und flexible Konstruktion ermöglichen.

 

Zu den wichtigsten Produktgruppen zählen: