FR
Sélectionnez votre langue

Écrit par Martin Ahner

    

Vous apprendrez :
Que sont les roulements et les paliers lisses ?

Comment fonctionnent les roulements et les paliers lisses, et pour quoi sont-ils utilisés ?

Quels sont les différents types de roulements et de paliers lisses ?

Quels sont les avantages et les inconvénients des roulements et des paliers lisses ?

    

Éléments de roulement – Principes de base des roulements et des paliers lisses

Les éléments de roulement sont des éléments essentiels des systèmes techniques. Ils permettent le guidage de composants mobiles, absorbent les forces et réduisent le frottement entre les composants en mouvement relatif. Selon les besoins, différents types d’éléments de roulement sont utilisés, notamment des roulements et des paliers lisses.

Les éléments de roulement

Lagerungselemente

    

Les roulements remplissent trois fonctions essentielles :
Guidage d’éléments mobiles

Absorption des forces entre des éléments en mouvement relatif

Réduction des forces de frottement

Roulements – Principe de fonctionnement

Les roulements permettent principalement un mouvement de roulement avec une faible composante de glissement. Entre la bague intérieure et la bague extérieure se trouvent des éléments roulants (par ex. des billes ou des rouleaux) qui transmettent le mouvement relatif. Ce principe réduit considérablement les frottements par rapport aux mouvements de glissement purs

Exemple d’application des roulements

Walzläger bei einem Rad eines Fahrrads

Les roulements peuvent effectuer un mouvement de roulement avec une faible composante de glissement. Un exemple simple est leur utilisation sur une roue de vélo

   

Wälzlager

Vous pouvez voir ici comment le roulement effectue le mouvement de roulement

De quoi se compose un roulement ?

  • Éléments roulants : les éléments roulants constituent l’élément central du roulement. Ils sont logés dans une cage. On appelle l’ensemble une couronne d’éléments roulants.
  • Bague extérieure de roulement : la couronne d’éléments roulants est guidée dans sa trajectoire par une bague extérieure de roulement.
  • Bague intérieure de roulement : la bague intérieure de roulement délimite la couronne d’éléments roulants depuis l’intérieur. Tout comme la bague extérieure de roulement, elle permet le guidage.
  • Cage d’éléments roulants : les éléments roulants sont regroupés dans une cage afin d’éviter les frottements dus aux mouvements relatifs.

   

Wälzlager Aufbau

Les différents types de roulements

Kugellager   Nadellager   Kegelrollenlager   Tonnenlager   

Il existe différents types de roulements. Le plus connu est sans doute le roulement à billes. Outre les roulements à billes, on peut également citer les roulements à rouleaux cylindriques, les roulements à aiguilles, les roulements à rouleaux coniques et les roulements à rouleaux sphériques parmi les modèles standard.

    

La classification des roulements s’effectue selon :
le type d’éléments roulants

la disposition des bagues intérieure et extérieure

le domaine d’application

l’angle de contact (α)

              

Un autre facteur permettant de distinguer les différents roulements est l’angle de contact. La valeur de l’angle de contact alpha permet également de distinguer les roulements radiaux des roulements axiaux.

                  Radiallage                                         Axiallager                                            

 (roulement radial)angle de contact α : 0 - 45°                           (roulement axial)angle de contact α : 45 - 90°            

 

Druckwinkel 

    

Code spécifique au roulement composé de lettres et de chiffres

Une norme permet d’identifier le roulement approprié : la norme DIN 623. Celle-ci définit les codes utilisés pour désigner les roulements. Ces codes sont composés d’un préfixe, d’un caractère base et d’un suffixe.

Code spécifique aux roulements à rouleaux coniques :

 Préfixe : quels composants de roulements complets (bagues, cages) ont été utilisés ?

 Caractère de base : de quelle série de roulements et de quel indice d’alésage s’agit-il ?

 Suffixe : quelles sont les autres informations disponibles (étanchéité, type de cage, tolérances, etc.) ?

  

Le préfixe renseigne sur les composants et les matériaux utilisés. Pour le roulement à rouleaux coniques, le sigle HR désigne un modèle renforcé (capacité de charge accrue).

Le caractère de base 313 08 indique qu’il s’agit d’un roulement à rouleaux coniques de la série de largeur 1 et de la série de diamètre 3, et qu’il a un indice d’alésage de 08.

Dans cet exemple, le suffixe indique que le roulement à rouleaux coniques présente un angle de contact et un diamètre de bague conformes à la norme DIN ISO 355.

Avantages et inconvénients des roulements

Les roulements sont des composants standard fréquemment utilisés. Ils sont donc peu coûteux, très faciles à trouver, et simples à installer et à remplacer. Malgré leur faible besoin en lubrifiant et la simplicité de leur lubrification, ils présentent une durée de vie importante. Ils ne requièrent par ailleurs pas de vitesse minimale et peuvent supporter des charges mixtes. 

Si les roulements ne nécessitent pas de vitesse minimale, leur vitesse est toutefois limitée vers le haut afin d’éviter toute surchauffe. Il convient également de noter que les roulements peuvent générer des vibrations dans le système. De plus, ils sont très sensibles aux chocs, et il est difficile de les fabriquer dans des dimensions très grandes ou très petites.

Paliers lisses – Principe de fonctionnement et applications

Les paliers lisses absorbent également des forces et guident le mouvement de corps en mouvement. Ce mouvement est un mouvement de glissement dans lequel l’élément logé dans le palier lisse effectue une rotation.

Gleitlager bei einem 3D-Drucker

Vous pouvez voir ici un exemple d’utilisation de paliers lisses dans une imprimante 3D. Les paliers lisses sont également utilisés dans d’autres systèmes de guidage et articulations, et sont souvent employés sur les vilebrequins ou les arbres à cames des moteurs à combustion interne.

  

On les retrouve également dans les :
Guidages et articulations

Moteurs à combustion interne (vilebrequins et arbres à cames)

Pompes et générateurs

Laminoirs et presses

Turbines à gaz

   

Pour que le corps à déplacer glisse correctement, un intermédiaire est inséré entre le palier et l’arbre supporté. Savez-vous ce qu’on peut utiliser ici ? 

  • Le gaz est utilisé comme intermédiaire pour séparer les surfaces de glissement à des températures extrêmement basses (utilisation à très basse température).
  • Lorsque les paliers lisses hydrodynamiques doivent libérer de l’huile pendant la rotation afin d’assurer la lubrification, ils sont imprégnés d’huile.
  • On utilise des lubrifiants solides lorsque, par ex., le vide, les températures élevées ou les forces centrifuges rendent impossible l’utilisation de lubrifiants liquides. On recourt souvent à du graphite, du bisulfure de molybdène ou du PTFE (téflon).
  • On utilise un champ magnétique dans les endroits où l’usure et la saleté sont à proscrire (par ex., les salles blanches).

Formes et matériaux des paliers lisses

En ce qui concerne la structure des paliers lisses, on distingue les paliers en deux parties et les paliers monobloc. Ils peuvent en outre avoir des parois épaisses ou fines.

Palier en deux parties : on utilise uniquement une douille de palier lisse

Palier monobloc : on utilise deux ou plusieurs coussinets

À parois épaisses : Les paliers lisses à parois épaisses conservent leur forme et permettent de remplir leur fonction même en l’absence d’ajustement serré ou avec un ajustement serré minime

À parois fines : les paliers lisses à parois fines nécessitent un ajustement serré suffisant entre le boîtier et le palier

Remarque : tout comme pour les roulements, nous distinguons les roulements radiaux et les roulements axiaux

Paliers secs

Les paliers secs peuvent être fabriqués à partir de matériaux très divers. S’ils sont constitués d’un seul matériau, on parle de paliers monobloc ; s’ils sont constitués de deux matériaux ou plus, on parle de paliers composites. Outre le plastique, les alliages d’aluminium ou le bronze, on peut utiliser pour leur fabrication des métaux blancs, de la céramique ou du carbone synthétique. Lors du choix du matériau, il convient de tenir compte de certaines exigences.

   

Matériaux utilisés pour les paliers lisses
Plastique

Alliages d’aluminium

Bronze

Métaux blancs

Céramique

Carbone synthétique

Bien entendu, le matériau doit présenter de bonnes propriétés de glissement et de rodage. Il doit par ailleurs être très résistant et ne pas s’user rapidement.

   

Trockenlager

Paliers lisses hydrodynamiques et hydrostatiques

Il existe également des paliers lisses hydrodynamiques et hydrostatiques. Dans leur cas, un film lubrifiant visqueux est appliqué, ce qui isole complètement l’arbre du palier lisse. Cette utilisation est recommandée en cas de démarrages fréquents, car la lubrification permet d’éviter les frottements.

hydrostatische Gleitlager

Remarque : dans le cas des paliers lisses hydrodynamiques, le film lubrifiant n’est pas produit par la rotation de l’arbre, mais séparément par une pompe.

Avantages et inconvénients des paliers lisses

Tout comme les roulements, les paliers lisses sont très simples tant au niveau de leur conception que de leur montage. Ils prennent peu de place et résistent très bien aux chocs

Avantages :

  • Forme simple
  • Encombrement réduit
  • Insensibilité aux chocs
  • Fonctionnement silencieux
  • Compatibilité avec les structures de très grande taille

Inconvénients :

  • Augmentation du frottement en cas de lubrification insuffisante
  • Usure de rodage possible
  • Exigences parfois plus strictes en matière de lubrification et d’entretien

Résumé

Les roulements et les paliers lisses sont utilisés pour guider des pièces mobiles. Le type de mouvement dépend de leur structure. Les roulements permettent des mouvements de roulement ; dans les paliers lisses, l’arbre supporté glisse autour de son axe.

Pour choisir correctement des roulements, il convient de connaître les contraintes auxquelles ils seront soumis en service, et de veiller à ce qu’ils soient suffisamment lubrifiés et propres. Les roulements et les paliers lisses présentent des avantages et des inconvénients. Ils ont en commun d’être économiques et de conception simple, ce qui les rend faciles à monter.

   

Vous avez appris que :
Les roulements et les paliers lisses sont utilisés pour guider des pièces en mouvement.

Les roulements permettent des mouvements de roulement ; dans les paliers lisses, l’arbre supporté glisse autour de son axe.

Pour choisir correctement des roulements, il convient de connaître les contraintes auxquelles ils seront soumis en service, et de veiller à ce qu’ils soient suffisamment lubrifiés et propres.

Les roulements et les paliers lisses sont économiques et de conception simple. Cela les rend faciles à monter.