Engineering Newcomer 2025
Les jeunes talents et leurs projets lors de la finale à la FMB
Lors du salon FMB de cette année, norelem a non seulement présenté de nombreux nouveaux produits, mais également offert une nouvelle fois une plateforme aux jeunes inventeurs et décerné pour la 12e fois le prix « Engineering Newcomer ». Les lauréats ont été annoncés lors d'une cérémonie de remise des prix et ont présenté leurs projets au public.
Le mercredi 5 octobre à 14 heures, le moment était enfin venu : après un compte à rebours suivi avec enthousiasme par de nombreux spectateurs, la norelem ACADEMY a annoncé les lauréats du prix Engineering Newcomer 2025. Les équipes sélectionnées se sont présentées et ont présenté leur projet avant de recevoir leurs prix sous les applaudissements.
Cette année encore, de nombreuses candidatures ont été reçues dans différents domaines tels que les énergies renouvelables, la protection civile, l'automatisation, le smart living et la mobilité électrique.
Concours des esprits créatifs
Le concours de conception offre aux élèves et étudiants d'une université, d'une école technique ou d'une école supérieure spécialisée la possibilité de faire évaluer par un jury d'experts de haut niveau leurs projets ou travaux de fin d'études dans le domaine de l'ingénierie et du développement. Toutes les idées sont examinées en fonction de leur valeur innovante et utilitaire, de leurs chances sur le marché, de l'utilisation intelligente et économique des pièces standardisées et achetées, ainsi que de leur maniabilité pratique. L'utilisation de la vaste bibliothèque CAO de norelem, dans laquelle toutes les caractéristiques géométriques et techniques pertinentes des composants utilisés peuvent être téléchargées, fait également partie des critères d'évaluation. Enfin, la mise en œuvre technologique et la présentation professionnelle des projets, par exemple sur les réseaux sociaux, jouent également un rôle important.
Il ne peut y en avoir que trois
Cette année, le projet ECOSORT de l'école technique Rudolf-Diesel de Nuremberg a particulièrement convaincu en facilitant le tri des déchets grâce à l'utilisation de l'IA.
La deuxième place a été attribuée à l'école technique de Munich avec le projet « Manipulateur mobile (exosquelette) », tandis que la troisième place est revenue à l'école technique de Mindelheim avec le projet « TIM – Tiny Incection Machine ».