FR
Sélectionnez votre langue

Prodotti Hygienic di norelem - Per processi puliti e sicuri

Soluzioni innovative per Hygienic DESIGN e Hygienic USIT®

L'igiene svolge un ruolo decisivo in numerosi settori industriali, in particolare nell'industria alimentare, nella tecnologia farmaceutica e medica, oltre che in altre aree con elevati requisiti di pulizia. Contaminazioni o formazione di germi non solo possono compromettere la qualità del prodotto, ma possono anche avere conseguenze legali e comportare rischi per la salute.

Con i prodotti Hygienic appositamente sviluppati da norelem, potete contare su soluzioni innovative, progettate appositamente per un design igienico e materiali facili da pulire. Le nostre linee di prodotti Hygienic DESIGN e Hygienic USIT® si distinguono per la progettazione funzionale e l'uso di materiali di alta qualità che facilitano la pulizia e impediscono efficacemente la proliferazione di microrganismi.

Le nostre soluzioni Hygienic possono essere utilizzate in modo flessibile e offrono opzioni di personalizzazione ottimali per le vostre esigenze individuali, sia per macchine, impianti o altri componenti. Questo non solo garantisce la massima pulizia e sicurezza dei prodotti, ma soddisfa anche le norme e gli standard igienici vigenti.

Affidatevi a norelem quando si tratta di soluzioni igieniche sostenibili, sicure ed efficienti che riducono i tempi operativi e incrementano l'affidabilità degli impianti.

 

Panoramica dei vantaggi

  • Pulizia e manutenzione più semplici

  • Elevata resistenza ai detergenti

  • Riduzione al minimo dei rischi di contaminazione

  • Rispetto degli standard e delle norme igieniche

Test EHEDG e DGUV: standard igienici su cui poter contare

EHEDG

La European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) è una rete internazionale che dal 1989 definisce gli standard igienici per la lavorazione degli alimenti. L'obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo di soluzioni costruttive e progettuali conformi ai principi dell’ingegneria igienica, applicate a impianti, macchine e componenti, al fine di garantire processi produttivi sicuri, puliti e conformi alle normative.

In qualità di membro EHEDG, norelem partecipa attivamente all'attuazione di tali standard. I nostri componenti soddisfano i requisiti del Hygienic Design e quindi contribuiscono alla conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare.

DGUV-Test - igiene verificata, qualità certificata

L'ente di controllo e certificazione DGUV-Test per alimenti e imballaggi è specializzato nel collaudo di macchine e componenti destinati all'industria alimentare. Nelle sedi di Mannheim e Magonza, le macchine per il confezionamento e la lavorazione degli alimenti vengono testate, tra l'altro, per verificarne la sicurezza, l'igiene e la conformità.

I prodotti che hanno ottenuto la certificazione possono recare il noto marchio di qualità DGUV-Test "Hygiene tested". Questo marchio attesta la conformità ai requisiti igienici europei: un chiaro vantaggio per il lancio sul mercato di nuovi prodotti in modo rapido e sicuro.