FR
Sélectionnez votre langue

norelem actionne – de l’abri de piscine à la grue en haute mer

Qu’il s’agisse d’une installation de tri, d’un ascenseur ou d’une grue en haute mer, sans roues de guidage, rien ne fonctionne dans les processus logistiques et de production modernes. Les roues de guidage assurent un déplacement précis le long de trajectoires définies et supportent les charges de manière fiable, même en cas de fonctionnement continu, tant en intérieur qu’en extérieur. Pour ces domaines d’application variés, norelem propose quatre gammes de produits avec des matériaux et des degrés de dureté différents.

Degrés de dureté.

Ces roues de guidage discrètes remplissent une tâche extrêmement difficile. Elles garantissent la stabilité des processus dans les domaines de la logistique, de la construction mécanique et de la manutention, même dans des environnements exigeants. Elles sont notamment utilisées dans les installations de tri très fréquentées des aéroports et des centres logistiques, servent d’éléments de guidage de précision dans la construction de machines et d’installations, et équipent des ascenseurs, des escalators, des tapis roulants et même de gigantesques grues en haute mer. Elles sont généralement soumises à des charges de courte durée, mais à une fréquence très élevée.

La roue de guidage adaptée à chaque application
La gamme norelem comprend quatre séries de roues de guidage dotées de bandes de roulement en polyuréthane ou en polyamide. Ces différentes versions se distinguent clairement par leur couleur et sont conçues pour répondre à diverses exigences en matière de charge, d’environnement et de frottement.

Roues de guidage gris argenté

, bande de roulement en TPU, 92 Shore A, avec corps de roue en polyamide, sans trace ni décoloration par contact. Conçues pour une utilisation en extérieur, par exemple sur des grues. Ces roues de guidage peuvent également être utilisées dans des applications classiques telles que les convoyeurs à bande ou les ascenseurs.

  • stables à l’hydrolyse

  • faible résistance au roulement

  • très résistantes à l’abrasion

Roues de guidage blanc naturel

Polyamide résistant à la rupture, 70 Shore D, variante la plus dure de la gamme. Conviennent aux guides soumis à de fortes contraintes dans les portails, les ascenseurs ou les abris de piscine.

  • Très faible résistance au roulement, même sur les sols lisses

  • capacité de charge extrêmement élevée

  • résistance maximale aux produits chimiques