Materiale
Pezzi metallici acciaio inox 1.4401.
Elastomero in gomma naturale, durezza media 55° Shore A, grigio.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Pezzi metallici acciaio inox 1.4401.
Elastomero in gomma naturale, durezza media 55° Shore A, grigio.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Nota
I tamponi di gomma trovano applicazione anche nel supporto di aggregati o come battute di arresto per ammortizzare masse mobili.
Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C
Su richiesta
Pezzi metallici acciaio inox 1.4301.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.