Materiale
Acciaio, manopola a sfera in resina termoplastica.
Versione
temprato e rettificato, manopola a sfera colore grigio nerastro.
Mostra di più
Mostra di meno
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio cilindrico
da
CHF80.21
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica, perno di bloccaggio cilindrico e incavo d'arresto
da
CHF89.26
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio, manopola a sfera in resina termoplastica.
Versione
temprato e rettificato, manopola a sfera colore grigio nerastro.
Nota
Le spine di posizionamento con bussola sono la soluzione ideale per accelerare le funzioni di posizionamento e fissaggio. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizionamento e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.
Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.
Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.
Nota disegno
Forma A: Standard
Forma B: bloccabile
Forma B: bloccabile