Materiale
Alloggiamento in ottone.
Nucleo magnetico SmCo.
Nucleo magnetico SmCo.
Mostra di più
Mostra di meno
Magneti tondi (magneti cilindrici) in SmCo, forma A
da
CHF4.82
+ IVA
più le spese di spedizione
Magneti tondi (magneti cilindrici) in SmCo, forma B
da
CHF5.02
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in ottone.
Nucleo magnetico SmCo.
Nucleo magnetico SmCo.
Nota
Modello liscio, sistema schermato. Diametro ”D” rettificato con tolleranza di accoppiamento h6. I magneti cilindrici SmCo non devono in nessun caso essere inseriti a pressione direttamente nel ferro per evitare perdite di forza di adesione a causa di cortocircuiti magnetici. I magneti SmCo sono particolarmente idonei per l'uso diretto in saldatrici a punti, in quanto non si verificano smagnetizzazioni.
I magneti cilindrici possono essere ridotti della misura ”H1” senza diminuzione della forza di adesione.
I magneti cilindrici possono essere ridotti della misura ”H1” senza diminuzione della forza di adesione.
Range di temperatura
max. 200 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto