Materiale
Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Versione
Acciaio zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
I tamponi in gomma sono degli elementi costruttivi spesso utilizzati per supporti elastici. Trovano impiego, tra le altre cose, nel supporto di gruppi, motori, compressori, pompe e macchine di prova.
I tamponi in gomma sgolati riducono i carichi marginali elevati della gomma in caso di deviazione radiale, prolungando così la durata del componente.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.
I tamponi in gomma sgolati riducono i carichi marginali elevati della gomma in caso di deviazione radiale, prolungando così la durata del componente.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.
Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C
Su richiesta
Altre durezze Shore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.