Prolunga per inserti di misurazione acciaio 33052-025320
- Filettatura di collegamento M2,5
- Compatibile con gli inserti di misurazione da 33040 a 33050 e il set di inserti di misurazione 33058
Unità di vendita
19,57 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Prolunga
Versione 1
per inserti di misurazione
Materiale
Corpo base
acciaio
L=Lunghezza
32
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
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
Idoneo per inserti di misurazione da 33040 a 33050 e il set di inserti di misurazione 33058. Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.