{"product":{"productId":"agid.22316","price":171,"name":"Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in gomma piena elastica, versione media"},"currency":"CHF"}
- Facile utilizzo e con risparmio energetico
- Carico dinamico elevato
- Basse resistenze al rotolamento
- Superficie di scorrimento sottile.
- Non lascia tracce sul pavimento.
Descrizione
Materiale
Alloggiamenti in lamiera d'acciaio.
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità.
Cerchio ruota in alluminio pressofuso.
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità.
Cerchio ruota in alluminio pressofuso.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Utilizzo
I carichi pesanti possono essere facilmente trasportati da A a B con l'aiuto del sistema di movimentazione. La nuova serie di ruote, sviluppata per applicazioni con carichi elevati nell'intralogistica, riduce la resistenza al rotolamento e alla rotazione.
Range di temperatura
Da -25 °C a +70 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.