IT
Choose your Language

Nottolino di lubrificazione

Voci/pagina
8 di 8 voci
  • Voci/pagina
    8 di 8 voci

    D'autres clients ont également acheté

    Les graisseurs norelem

          

    Les graisseurs sont des composants qui disposent d'un filetage à visser ou d'un diamètre à emboîter ainsi que du graisseur proprement dit. Ils sont surtout utilisés dans la construction de machines et de véhicules ainsi que dans les machines agricoles et de construction. Ils assurent une lubrification régulière des arbres de transmission, des essieux, des roulements et des filetages.

           

    Fonctionnement

    Les graisseurs permettent de fixer une pompe à graisse par complémentarité de forme. Le remplissage du point de lubrification via le graisseur, également appelé graissage, est une opération simple. Pour ce faire, le graisseur est raccordé à l'embout d'une pompe à graisse, d'une pompe à pousser ou d'un autre dispositif de dosage adapté. L'embout est fixé sur le graisseur par complémentarité de forme. Lorsque la pompe à graisse est actionnée, le lubrifiant est introduit sous pression dans le point de lubrification via le graisseur. Au départ, la cavité du graisseur est bouchée par une bille chargée par ressort. Ce n'est que lorsque la pression exercée par la pompe à graisse devient suffisamment élevée que le clapet anti-retour s'ouvre et que le lubrifiant s'écoule le long de la bille à l'intérieur du point de lubrification. Lorsque la pompe à graisse est retirée du graisseur, la pression diminue. La bille peut revenir à sa position initiale et obturer à nouveau le graisseur. Le point de lubrification est ainsi protégé contre les salissures et les intempéries. Dans le même temps, cela permet d'éviter que le lubrifiant introduit ne ressorte.

    Les modèles norelem

    La gamme norelem comprend entre autres des graisseurs coniques selon la norme DIN 71412, plats selon la norme DIN 3404 et en entonnoir selon la norme DIN 3405. Nous proposons également des accessoires.

        

    Graisseurs coniques conformes à la norme DIN 71412

    Les graisseurs coniques conformes à la norme DIN 71412 sont également appelés graisseurs à cône. Ils sont pourvus d'un filetage conique et sont adaptés aux points de lubrification qui nécessitent un graissage régulier et précis. Grâce à leur polyvalence, ils font partie des graisseurs les plus répandus. Les modèles sont répartis comme suit :

    • Graisseur conique de forme A à tête hexagonale, tête droite
    • Graisseur conique de forme B à tête hexagonale, tête coudée à 45°
    • Graisseur conique de forme C à tête hexagonale, tête coudée à 90°
    • Graisseur conique de forme D à tête carrée, tête coudée à 45°
    • Graisseur conique de forme D à tête carrée, tête coudée à 90°
     

    Nos graisseurs coniques sont fabriqués en acier zingué ou en inox 1.4305. Ils sont disponibles avec différentes dimensions de filetage, avec filetage tubulaire ou filetage conique métrique.

         

    Graisseurs plats conformes à la norme DIN 3404

    LesLes graisseurs plats conformes à la norme DIN 3404 sont également appelés graisseurs à plat. De par leur conception, ils garantissent un débit de lubrifiant élevé. Les graisseurs plats conviennent donc particulièrement bien aux points de lubrification qui nécessitent un grand compartiment de lubrifiant. En raison de leur conception stable, ils sont privilégiés sur les machines soumises à de fortes contraintes.

    Nos graisseurs plats sont fabriqués en acier zingué ou en inox 1.4305. La gamme norelem comprend différentes dimensions et versions de filetages, tels que des filetages tubulaires ou des filetages coniques métriques.

       

    Graisseurs en forme d'entonnoir conformes à la norme DIN 3405

    Lesgraisseurs en forme d'entonnoir conformes à la norme DIN 3405 sont également appelés graisseurs en entonnoir. Ils sont particulièrement adaptés à un montage affleurant ou encastré. Grâce à leur forme en entonnoir, la lubrification est possible même dans les endroits difficiles d'accès. Les modèles sont répartis comme suit :

    • Graisseur en entonnoir de forme A à tête hexagonale, tête droite
    • Graisseur en entonnoir de forme B à tête carrée, tête coudée à 45° et
    • Graisseur en entonnoir de forme C à tête carrée, tête coudée à 90°

    Les graisseurs en entonnoir norelem sont fabriqués en acier zingué ou en inox 1.4305. Ils sont disponibles avec différentes dimensions de filetage et peuvent être commandés avec filetage tubulaire ou filetage conique métrique.

       

    Accessoires

    Notre gamme d'accessoires techniques et d'équipements pour l'environnement de production comprend également des articles tels que des capuchons de protection pour graisseurs coniques. Adaptés à tous les graisseurs coniques conformes à la norme DIN 71412, ces capuchons protègent la tête conique du graisseur contre les impuretés. Les capuchons de graisseur sont disponibles en différents coloris, ce qui permet entre autres de repérer les intervalles de graissage.