{"product":{"productId":"agid.22645","price":1441.45,"name":"Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con cave a T"},"currency":"CHF"}
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.
Nota
Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Queste squadre di fissaggio con cave a T offrono un modo veloce ed economico per impostare il serraggio dei pezzi da lavorazione con elementi di serraggio standard. Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Nota disegno
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.