FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Aluminium.
Finition
avec revêtement dur.
Nota
Utilisables avec les supports 02156.
Contenu de la livraison
Vis M5.
Indication de dessin
1) Embout conique pointu
2) Embout conique aplati
3) Embout prismatique étroit
4) Embout prismatique large
5) Embout plan 0°
6) Embout plan 180°
7) Embout plan 90°
Accessoire
Vérin 02156.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche