IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
Grazie alla regolazione di precisione è possibile impostare esattamente le distanze tra pezzo da lavorare e tavola di supporto. Se necessario il supporto per pezzo da lavorare può essere regolato con precarico in trazione o spinta mediante la regolazione di precisione.
Materiale
Acciaio.
Versione
Pezzi dell'adattatore ossidati in nero.
Semicoppe nitrurate.
Nota
Per il sistema di stabilizzazione dei pezzi di misura 25 è necessaria solo la regolazione di precisione 02402-25120150.

Per l'utilizzo della regolazione fine sul sistema di stabilizzazione dei pezzi di dimensione 50, sono necessari la regolazione fine 02402-25120150 e l'adattatore 02402-50 (articolo composto da 2 pezzi di adattatore e un perno filettato) alle rispettive estremità.
Nota disegno
1) Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762, M10
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought