{"product":{"productId":"agid.3093","price":183.61,"name":"Staffa di fissaggio laterale"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio.
Versione
cementato e brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Staffa di fissaggio laterale ganascia per morsa piana
da
CHF183.61
+ IVA
più le spese di spedizione
Staffa di fissaggio laterale ganascia per morsa a V
da
CHF183.61
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
cementato e brunito.
Nota
La staffa di fissaggio laterale è un'unità di staffaggio rapido che permette, mediante le ganasce orientabili e l'eccentrico elicoidale, di serrare i pezzi da lavorare contemporaneamente contro le battute fisse e su un appoggio. Grazie alla sua forma piatta, consente la lavorazione di pezzi senza dover applicare il tenditore. Allentando la presa, la ganascia di serraggio si ritira grazie alla forza elastica.
Con l'appoggio regolabile 02395 , le staffe di fissaggio laterali si possono collocare nella posizione desiderata anche trasversalmente rispetto alla cava a T.
Con l'appoggio regolabile 02395 , le staffe di fissaggio laterali si possono collocare nella posizione desiderata anche trasversalmente rispetto alla cava a T.