Staffa di serraggio acciaio temprato e brunito 04450-242
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Ideale per pezzi da lavorare piatti
- Corpo base temprato
Unità di vendita
456,19 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa di serraggio
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato e brunito
BN=Larghezza
cava
24
B
95
B1
78
Coppia di serraggio Nm
45
D
M20
F
kN
36
F1
kN
1,4
H
30
H1
4
L
140
L1
65
L2
50
L3
5
Tipo di imballaggio
1 pezzo = 1 coppia
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato e brunito.
Nota
Queste maneggevoli ganasce, grazie alla loro costruzione bassa, si prestano alla lavorazione di pezzi dalle dimensioni più comuni. Le ganasce temprate, grazie all'effetto cuneo, si stringono contemporaneamente in avanti e verso il basso.
Le forze di serraggio F e F1 vengono raggiunte con una progettazione ottimale e sfruttando la coppia massima di serraggio delle viti di fissaggio.
La consegna avviene a coppie.
Le forze di serraggio F e F1 vengono raggiunte con una progettazione ottimale e sfruttando la coppia massima di serraggio delle viti di fissaggio.
La consegna avviene a coppie.
Fornitura
- 2x Ganascia a basso profilo.
- 4x Vite di fissaggio DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x Dado per cave a T DIN 508.
- 2x Cacciavite esagonale ISO 2936.
- 4x Vite di fissaggio DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x Dado per cave a T DIN 508.
- 2x Cacciavite esagonale ISO 2936.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.