EN
Choose your language
Designation
Cam screw
Version 1
with hexagon
Version 2
with clamping lever
Main material
brass
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
QT steel
Surface finish component
black oxidised
A1=Handle length
126,6
A=Handle length
110,9
H3=handle height
86,1
L=thread length
30
X=thread
M16
B
15,1
Clamping force kN
2,8
H
62,3
H2
44,5
H4
92,4
H5
12,7
H6
25,2
S
15
S1 (travel)
2,54
SW
30,2
Size
5
Tightening torque max. Nm
17,1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Vite eccentrica di serraggio in acciaio da bonifica.
Dado esagonale in ottone.
Leva di serraggio in termoplastica ad alte prestazioni, rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Vite eccentrica di serraggio, brunita.
Leva di serraggio grigio nerastro RAL 7021.
Nota
Le viti eccentriche di serraggio con maniglia a leva possono essere utilizzate in diversi modi per il serraggio senza attrezzi. Grazie alla maniglia a leva integrata è possibile bloccare numerosi elementi in pochi secondi. Il dado di serraggio in ottone garantisce un serraggio estremamente sicuro e stabile dei pezzi, rispettando allo stesso tempo il materiale. L'impiego di più eccentrici di serraggio con maniglia a leva consente di allestire anche interi pallet.

Si consiglia di serrare ruotando in senso orario. Il segno sull'eccentrico di serraggio deve trovarsi a destra dopo il serraggio. (Avvitare la vite eccentrica fino alla battuta, quindi svitarla di un giro).

”S” = distanza tra il pezzo da lavorare e il centro del filetto (vite di serraggio).
Montaggio
Processo di serraggio:
1. Avvitare la vite eccentrica fino a battuta.
2. Svitare quindi la vite eccentrica di un giro.
3. Inserire il pezzo da lavorare.
4. Per serrare il pezzo, ruotare la vite eccentrica in senso orario. (Il segno sull'eccentrico di serraggio deve trovarsi a destra dopo il serraggio).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought