FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps de base en acier de traitement.
Tenon de serrage en acier de cémentation.
Finition
Corps de base et broche de serrage oxydés.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Les modules entretoises 5 axes UNILOCK servent à surélever les modules de base et les platines réhausses. En fonction de la situation de serrage, la combinaison d’un module de base et d’un module entretoise peut permettre d’atteindre la hauteur de serrage optimale.
Sur demande
avec sécurité anti-rotation
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche