Cellular rubber self-adhesive EPDM black 96525-103015X20000
Sales unit
27,78 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cellular rubber
Version 1
self-adhesive
Main
material
EPDM
Main
colour
black
B=Width
15
H=Height
3
L=Length
20000
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
Descrizione del prodotto
I profili rettangolari indeformabili e autoadesivi su un lato, il che li rende facili da installare.
Grazie alla struttura a celle chiuse, i profili sono altamente impermeabili all'acqua e all'aria.
Assorbimento d'acqua sulla superficie max. 5%.
Ciò li rende particolarmente adatti per applicazioni esterne, con elevata resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono e ai raggi UV.
Grazie alla sua elevata flessibilità, la gomma cellulare può tornare alla sua forma originale dopo una forte compressione.
I profili vengono impiegati, tra l'altro, per sigillare, ammortizzare, isolare acusticamente o coibentare.
Grazie alla struttura a celle chiuse, i profili sono altamente impermeabili all'acqua e all'aria.
Assorbimento d'acqua sulla superficie max. 5%.
Ciò li rende particolarmente adatti per applicazioni esterne, con elevata resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono e ai raggi UV.
Grazie alla sua elevata flessibilità, la gomma cellulare può tornare alla sua forma originale dopo una forte compressione.
I profili vengono impiegati, tra l'altro, per sigillare, ammortizzare, isolare acusticamente o coibentare.
Materiale
EPDM o CR (neoprene).
Versione
colore nero.
Nota
La durata di conservazione è di massimo 6 mesi.
Osservare le indicazioni di tolleranza secondo DIN ISO 3302-01.
Osservare le indicazioni di tolleranza secondo DIN ISO 3302-01.
Utilizzo
- Ingegneria meccanica e impiantistica
- Industria automobilistica
- Industria edile e costruzione di infissi
- Industria elettrica
- Industria automobilistica
- Industria edile e costruzione di infissi
- Industria elettrica
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.