{"product":{"productId":"agid.5895","price":157.44,"name":"RETE DI PROTEZIONE CARICO MEDIO, L=250MARANCIO"},"currency":"CHF"}
Rete Di Protezione
carico medio
arancio
- Protezione per superfici e prodotti delicati
- Molto resistente agli influssi esterni
- Riciclabile
- Riutilizzabile
- Da tagliare in base al fabbisogno
Unità di vendita
CHF157.44
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rete Di Protezione
Versione 1
carico medio
Colore
Corpo base
arancio
G=peso g/m
18
L=Lunghezza
250M
Diametro
consigliato
7-15 mm
Lunghezza
250 m / prodotto su rullo
Descrizione
Materiale
Polietilene.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Fornitura solo su rullo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.