{"product":{"productId":"agid.5880","price":88.63,"name":"NASTRO MAGNETICO I.ROTOLO, BIANCO,BM=30, L2=10 m, S=0,9"},"currency":"CHF"}
Nastro Magnetico In Rotolo
bianco
- Idoneo per attività di etichettatura
- Cancellabili e riutilizzabili
- Lunghezza: 10 m
- Disponibili nei colori bianco e giallo
Unità di vendita
88,63 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Nastro Magnetico In Rotolo
Colore
Corpo base
bianco
BM=Larghezza nastro magnetico
30
Lunghezza
10 m
ROHS
true
Spessore nastro magnetico
0,9
Descrizione
Nota
I nastri magnetici risolvono i problemi di etichettatura. Si attaccano su ogni superficie di acciaio o lamiera e sono sempre sovrascrivibili e riutilizzabili.
Altri colori e dimensioni su richiesta.
Altri colori e dimensioni su richiesta.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.